Oficiální certifikace dle normy AS9120 pro letectví a kosmonautiku

22. února 2016

Oficiální certifikace dle normy AS9120 pro letectví a kosmonautiku
oprávnila skupinu Bossard k podnikání v leteckém průmyslu

Skupina Bossard získala ve Švýcarsku oficiální certifikát k podnikání v oboru letectví a kosmonautiky dle normy AS9120. Aby mohla společnost oficiálně distribuovat pro letecký průmysl, je povinna disponovat tímto speciálním certifikátem kvality. V souladu se svou firemní strategií hodlá skupina Bossard zintenzivnit své zaměření a zájmy na špičkové technologie, které slibují vyšší růst a také vyšší přidanou hodnotu.

Bossard Group získala v řádu několika posledních let odbornou kvalifikaci v leteckém průmyslu prostřednictvím nejrůznějších akvizic, včetně převzetí Aero-Space Southwest, Inc. v roce 2015. Zejména tato americká dceřiná společnost, působící ve zmíněném náročném segmentu, je oficiálně certifikovaná pro toto odvětví. Část celkového strategického vedení skupiny Bossard je zodpovědná za rozšíření působnosti v tomto segmentu podnikání. Jeden z důležitých kroků k tomuto cíli je získání oficiální certifikace k podnikání v oboru letectví a kosmonautiky dle normy AS9120.Tento certifikát je zárukou kvality našich výrobků a služeb a důkazem sledovatelnosti a fungujících procesů všeobecně.Zákazníkům v leteckém průmyslu jsou garantovány prémiové originální výrobky a vynikající služby. Také ve Francii, jež má významný letecký průmysl, již Bossard podnikl nezbytné kroky k získání certifikace. Totéž platí pro Kanadu.

Výkonný ředitel David Dean zdůraznil následující fakt o začlenění skupiny Bossard v tomto průmyslu: “Letectví a kosmonautika je náročný obchodní segment. Díky certifikaci AS9120 je náš deklarovaný vysoký standart kvality oficiálně potvrzen.V návaznosti na naše prokázané schopnosti a silnou pozici na poli inovací ve spojovací technologii, jsme schopni vyjít vstříc i zákazníkům tohoto specifického průmyslu, majícím speciální požadavky na vše, od vývoje až po výrobu.”