Inženýrské kalkulátory pro snadnější projektování výrobků

19. září 2016
Calculator iOS App

Zjednodušte své konstrukční výpočty a převody jednotek! Bossard kalkulátory a převodníky jsou určeny inženýrům, technikům, konstruktérům a studentům, zabývajícím se vývojem a realizací šroubových spojů. Ušetřete čas a stáhněte si aplikaci nebo prohlédněte online kalkulátory právě nyní! 

Zjednodušte si práci s konstrukčními výpočty a převody jednotek! Bossard kalkulátory a převodníky jsou určeny inženýrům, technikům, konstruktérům a studentům, zabývajícím se vývojem a realizací šroubových spojů. Zvolte si z nabídky 20 kalkulátorů, zahrnujících převodníky, geometrické či mechanické kalkulátory. Jednoduše zadejte hodnoty a převeďte jednotky, jako moment, tlak, síla, tvrdost a jiné, nebo vypočítejte hodnoty vrtaných otvorů, hloubky zašroubování, moment a předpětí, tolerance pro hřídele a další.

Výhody:

  • Rychlý přístup k převodníkům a kalkulátorům, vše pohromadě na jednom místě.
  • Už žádné další zdlouhavé výpočty nebo nepřehledné složité tabulky.
  • Spolehlivé výsledky z aplikace, kterou vytvořili experti, zabývající se vývojem upevňovacích řešení.

Zdarma přístup ke 20 kalkulátorům a převodníkům, jež používají profesionálové, to vše na našich webových stránkách nebo možnost stažení aplikace iOS pro iPhone či iPad. Naše nejnovější aktualizace nyní podporují online kalkulátory v angličtině, němčině, čínštině, dánštině, francouzštině, korejštině a polštině. Aplikace v novém, propracovaném, profesionálním designu je nyní k dispozici v angličtině a němčině.

Začněte šetřit svůj čas a stáhněte si aplikaci nebo si prohlédněte kalkulátory online právě nyní!