Navrhujeme řešení, která snižují náklady

Bossard Next Generation

Pod názvem „Next Generation“ poskytuje Bossard službu, spočívající v optimalizaci procesů a zaměřenou na zvyšování produktivity, zaručující snížení výrobních nákladů a času až o 80% a konkurenční výhodu pro naše zákazníky.

Trh podniky nutí, aby neustále přicházely s něčím novým. Zkracování celkových výrobních časů, snižování výrobních nákladů a urychlování inovačních cyklů se stává stále naléhavějším úkolem. Chcete-li v tomto prostředí získat náskok před konkurencí, je pro vás společnost Bossard správným partnerem.

Pod názvem Next Generation poskytuje společnost Bossard službu spočívající v navrhování a optimalizaci procesů a zaměřenou na zvyšování produktivity výrobních postupů a snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO) za použití analýzy hodnotových toků. Zákazníci dostávají individualizovanou zprávu obsahující doporučení konkrétních opatření.

Díky našim mnoholetým zkušenostem a spolupráci s výrobními podniky v celém světě máme k dispozici rozsáhlé know-how a ještě rozsáhlejší praktické znalosti týkající se celého řetězce vytváření přidané hodnoty. Jsme vaším kompetentním partnerem, od vytváření koncepcí odpovídajících vašim skutečným potřebám až po úspěšné uvádění výrobků na trh.

NextGeneration-approach-CZ

Navrhujeme řešení, která snižují náklady

Věděli jste, že téměř 50% ze všech jednotlivých součástí vašich výrobků připadá na spojovací prvky?

Na základě výsledků analýzy hodnotových toků umožňuje služba Bossard Next Generation rozpoznávání oblastí, jejichž potenciální optimalizace povede ke zvýšení produktivity a zkrácení výrobních cyklů. Tím je zajištěna vaše konkurenční výhoda i při používání další generace našich výrobků.

Používáme analýzu hodnotových toků
Aniž bychom museli přerušit vaši výrobu nebo montáž, provádíme analýzu hodnotových toků zaměřenou na technologii spojování a na rozpoznávání možností optimalizace vašich konstrukčních a výrobních procesů se zřetelem na použití příští generace našich výrobků. Předáme vám zprávu s výsledky této analýzy, včetně zmapovaných hodnotových toků a doporučení konkrétních opatření.
Záleží na dokonalém provedení

Služba Bossard Next Generation vás provádí celým cyklem od koncepčního návrhu až po realizaci.

Společnost Bossard vám jako spolehlivý partner vašeho podniku nejen pomáhá odhalovat další potenciál pro optimalizaci, nýbrž také poskytuje své odborné znalosti, nástroje a prověřená řešení při realizaci výsledků analýzy hodnotových toků. Společně pak můžeme dosáhnout vyšší produktivity a nižších celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Projekty realizované ve spolupráci s partnerskými společnostmi

Na projektu Next Generation společnosti Bossard se již úspěšně podílejí tyto partnerské firmy:

 

 logo-bruker  logo-thermoplan logo-burckhardt 
 logo-feller  logo-treff-plastics-technology