Kunde og opgave

Griesser AG er et firma i Aadorf, Schweiz med 1.250 ansatte.

Griessers automatiske og styrede solafskærmningssystemer hjælper ikke kun med at forhindre overophedning og blænding, de muliggør også energibesparelse. Det rigtige automatiske solafskærmningsprodukt garanterer maksimal komfort og sikkerhed.

Til montering af elektriske solafskærmningssystemer skal der bruges plastbefæstelser, såsom kabelsamlere. Før i tiden var udfordringen altid at sikre, at kabelsamlere ikke blev ødelagte, når de blev udsat for meget sol over en længere periode.

Løsning

En vejrbestandig kabelsamler har en højere modstandsevne og kan bruges i op til 85 °C. Da Griesser fokuserer på højkvalitetsprodukter, var brugen af kabelsamlere med polyamid 6,6 løsningen. Baseret på dette blev der udarbejdet et tilbud om rationel formontering og justering af kabelsamleren.

Kundefordele

Med et nyt system af kabelsamlere kan garantiarbejdet nu undgås, og kvaliteten er forbedret. Persiennerne kan leveres hurtigere og nemmere. Dette sparer omkostninger i produktionsprocessen for Griesser AG.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.