Kvalitetssikring og fejlfri produktionskvalitet

Bossard Quality Commitment

Hvorfor er valget af det rigtige materiale så vigtig for produktionen?

Høj kvalitet starter med valget af det rigtige råmateriale. Dette har en indflydelse på de fleste produktionstrin, især de, der forstærker produktet, såsom varmebehandling, som danner grundlaget for de rigtige mekaniske egenskaber, når delene produceres.

I teorien kan møtrikker og bolte produceres af rent jern. Rent jern vil dog være for blødt til mange befæstelseselementer. For at øge styrken føjes kul til det smeltede jern på stålværker. Kulindholdet er en kritisk faktor for styrken på det resulterende jern. F.eks. skal en bolt af egenskabsklasse 12.9 have en vis styrke, og det er kullet, der giver stålet sin styrke efter at være blevet hærdet i olie på tæt på 900 °C.

Det er derfor, vi nøje vælger materialet til vores produkter for at sikre, at det er stærkt nok til sin anvendelse.

Hvad er de forskellige produktionsmetoder?

Der findes mange metoder og teknologier til produktion af et befæstelseselement. F.eks. koldformning, varmsvejsning, maskinbearbejdning af koldtrukne stænger, zinktrykstøbning og sprøjtestøbning. Hver metode har sin egen unikke fordel ved anvendelse.

Koldformning er en almindelig teknik for bolte og skruer i størrelse M1 til M24 i diameter. Denne metode bruges også til at producere møtrikker i størrelse M3 til M16. Andre faktorer, såsom slutanvendelsen for et befæstelseselement, økonomisk ordremængde og -pris, skal tages i betragtning, når der vælges produktionsmetode.

Uanset hvilken produktionsmetode man vælger, involverer den en række produktionstrin, der har stor betydning for et befæstelseseelements kvalitet og ydeevne.

Hos Bossard har vi strenge produktionsvalgkriterier og intern proceskontrol.

Intern proceskontrol er den mest effektive måde at sikre, at produktkvalitet er i overensstemmelse med kravene. Hvert produktionstrin overvåges under hele produktionsprocessen, og alle afvigelser identificeres og rettes stort set med det samme. Resultatet er færre risici, højere kvalitet og rettidig levering.

Hvorfor er varmebehandling nødvendig?

Varmebehandling er en af de vigtigste processer i produktionen af et befæstelseselement. Det er en proces, hvor et materiales fysiske egenskaber ændres med varme og kulde.

Metalliske materialer består af krystaller. Varme og kulde kan manipulere krystallernes egenskaber og den overordnede mekaniske adfærd for befæstelseselementet. For mange produkter er varmebehandling den eneste måde at opnå de nødvendige mekaniske egenskaber.

Et andet vigtigt aspekt i sikkerheden inden for befæstelsesanvendelser er korrosionsbeskyttelse, hvilket betyder forebyggelse af, at befæstelseselementet fejler pga. korrosion i løbet af de befæstede produkters brugslevetid. Beskyttelse mod korrosion kan opnås på flere måder, såsom godt beskyttelsesdesign - overfladebehandling eller valg af korrosionsbestandigt materiale. Da der er mange forskellige tilgange til korrosionsforebyggelse, kræver valget af optimal beskyttelse special ekspertise.

Hvad kan vores eksperter gøre for dig?

Med mere end 80 tekniske eksperter verden over garanterer Bossard, at det er de rigtige produktionsprocesser, der udføres. Vores eksperter er specielt uddannede i hver eneste proces inden for befæstelsesproduktion.

Vores team af eksperter består i produkt-, proces- og montagespecialister. De er højtuddannede inden for befæstelsesproduktionsprocessen. Vigtigst af alt forstår de, hvad hver proces betyder for din befæstelsesanvendelse og kvalitetskrav.

Vores mål er helt og holdent at finde de mest effektive befæstelsesløsninger i højeste kvalitet. Dette kan være standardprodukter eller specielle nye dele, udviklet i samarbejde med dig, for at optimere produktion og slutprodukt. Sådan omfattende support giver dig succes på markedet.

Vi anvender cookies på dette website for at kunne give dig en bedre brugeroplevelse. Du accepterer anvendelsen af cookies ved at klikke på "OK" eller ved at fortsætte med at anvende sitet. Klik på Privatlivspolitik for mere information om, hvad vi anvender cookies til og muligheden for ændring af dine indstillinger af cookies.