SmartBin - automatisk intelligens

Siden Bossard SmartBin blev introduceret første gang i 1998, har det hjulpet mange af vores kunder til at opnå større effektivitet i indkøbsprocessen.

C-Parts administrerer næsten sig selv

Bossard SmartBin
SmartBin består af en kombination af plastkasser og specielt udviklede vægtsensorer. SmartBin kontrollerer konstant de aktuelle lagerniveauer. Når det minimale lagerniveau er nået, sendes den foruddefinerede ordremængde automatisk. Afhængigt af serviceniveauet sendes varerne til dit varelager eller direkte til produktionsenheden.

Se hvordan SmartBin fungerer

Bossard SmartBin bruges på mange forskellige måder

Bossard SmartBin Flex

SmartBin flex

Den nyeste opfindelse gør logistik endnu mere uafhængig, fleksibel og stadig fuldautomatisk. SmartBin flex kan anbringes, hvor som helst der er behov for den og kræver ingen strømtilslutning – for at understøtte lean produktion. Signalerne sendes trådløst.

SmartBin flex kan installeres på en arbejdscelle eller direkte ved montagelinjen. Dette eliminerer ventetider og varebevægelser, da materialet leveres direkte til anvendelsespunktet.

Mere information om SmartBin flex

Bossard SmartBin Mobile

SmartBin mobile

En ideel løsning, når montageprocesserne involverer integration af større objekter eller skift af arbejdsmiljøer. Mobile trolleys er udstyret med SmartBin, trådløs kommunikation og strømforsynet af et batteri. Du kan tage C-delene med til anvendelsespunktet.

Factsheet

Bossard SmartBin Classic

SmartBin classic

Den klassiske version af SmartBin bruges til centrale eller decentrale forsyningssteder.

SmartBin kan administrere små dele på få gram pr. kasse eller større mængder af store dele på op til 1.000 kg pr. palle.

Factsheet

PDF  |  Print