SmartBin flex

SmartBin flex: uafhængig – fleksibel – fri

Med introduktionen af SmartBin flex sætter Bossard nye standarder i den automatiske administration af B- og C-dele.

 

SmartBin flex 

Ny udvikling med afprøvet teknologi

I den industrielle produktion er en pålidelig og fleksibel arbejdspladsforsyning meget vigtig. Også for arbejdspladsforsyningen har visionen «Dele administrerer næsten sig selv» været et forpligtende parameter for Bossard.

Den enkelte beholder er fast forenet med en uafhængig vægtsensor, og kommunikationen sikres via en trådløs forbindelse – og straks administrerer dele næsten sig selv.

 

SmartBin flex

Tre væsentlige komponenter

  1. Vægtsensorer: Vægtteknologien er blevet videreudviklet af en af de eksisterende SmartBin leverandører. Således opstår en enhed, som opfylder alle behov vedrørende præcision, langtidsstabilitet og robusthed.
     
  2. Kommunikation: Den trådløse kommunikation blev overtaget af en partner, som har stor erfaring inden for den trådløse sensornetværksteknologi, og som dagligt allerede udfører mange lignende anvendelser.
     
  3. Software: Den afprøvede software «ARIMS» fra Bossard anvendes også i den nyeste generation af SmartBin.

 

SmartBin Flex

Uafhængig – fleksibel – fri

SmartBin flex kan ligesom en standardbeholder stilles overalt.

Også en skrå position, som ofte anvendes ved monteringssteder, er mulig. Medarbejderne kan tage beholderne med til arbejdspladsen af de enheder, der skal monteres, eller flytte dem fra en arbejdsplads til en anden. Ligeledes kan nye varer tilføjes uden problemer. Dette giver dig mulighed for at indrette layoutet på arbejdspladsen fleksibelt og reagere selvstændigt på ændringer i produktionsprocessen.

Helt efter visionen: «Dele administrerer næsten sig selv»

Bossard SmartBin flex (839 KB) | PDF | Downlaod
PDF  |  Print