Der Bossard Online Drehmomentumrechner dient zum Umrechnen von unterschiedlichen Drehmomenten wie Newtonmeter, Dyn-Meter, Kilogrammkraft-Meter, Unzekraft-Zoll usw.


 = 

Anleitung: Wählen Sie zuerst die entsprechende Drehmomenteinheit, die umgerechnet werden soll und geben Sie danach eine beliebige Zahl in eines der zwei Felder ein. Das Resultat wird nach jeder Änderung/Eingabe automatisch umgerechnet.


Drehmomentumrechnung

Das Drehmoment ist eine zusammengesetzte physikalische Grösse für eine angreifende Kraft an einem Hebelarm mit einer Drehbewegung. Eine Schraubenmontage mittels einer rechtwinklig auf dem Werkzeugschlüssel wirkenden Kraft ergibt ein Drehmoment M = Kraft x Hebelarm mit der Einheit Newtonmeter [Nm].


Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Drehmomenteinheit
kN m Kilonewton-Meter
N cm Newton-Zentimeter
N m Newton-Meter
N mm Newton-Millimeter
dyn cm Dyn-Zentimeter
dyn m Dyn-Meter
dyn mm Dyn-Millimeter
kgf cm Kilogrammkraft-Zentimeter
kgf m Kilogrammkraft-Meter
kgf mm Kilogrammkraft-Millimeter
gf cm Grammkraft-Zentimeter
gf m Grammkraft-Meter
gf mm Grammkraft-Millimeter
ozf ft Unzekraft-Fuß
ozf in Unzekraft-Zoll
lbf ft Pfundkraft-Fuß
lbf in Pfundkraft-Zoll

Um die Benutzerfreundlichkeit der Website zu steigern verwenden wir Cookies. Mit der Nutzung dieser Website und/oder dem Klick auf „OK“ erklären Sie sich damit einverstanden. Nähere Informationen zur Verwaltung und Deaktivierung von Cookies finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.