SmartBin flex: unabhängig – flexibel – sicher

Bossard setzt mit der Einführung von SmartBin flex neue Massstäbe in der automatischen Bewirtschaftung von B- und C-Teilen.

 

SmartBin flex 

Neue Entwicklung mit bewährten Technologien

In der industriellen Fertigung ist eine zuverlässige und flexible Arbeitsplatzbelieferung von grosser Wichtigkeit. Die Vision «Teile managen sich wie von selbst» blieb für Bossard auch für die Arbeitsplatzbelieferung eine verbindliche Vorgabe.

Die Antwort von Bossard auf diese Herausforderungen heisst «SmartBin flex». Dieser vereint bewährte Technologien zu einem neuen Konzept mit entscheidenden Vorteilen:

Der einzelne Behälter ist mit einem unabhängigen Gewichtssensor fix vereint und die Kommunikation wird über eine kabellose Funkverbindung sichergestellt – und schon bewirtschaften sich die Teile wie von selbst. 

 

SmartBin flex

Drei wesentlichen Komponenten

  1. Gewichtssensoren: Die Waagen Technologie wurde von einem der bestehenden SmartBin Lieferanten weiter entwickelt. So entsteht eine Einheit, die alle Bedürfnisse in Sachen Genauigkeit, Langzeitstabilität und Robustheit erfüllt.
     
  2. Kommunikation: Die Kommunikation per Funk übernahm ein Partner, der in der kabellosen Sensornetzwerktechnologie über eine grosse Erfahrung verfügt und schon unzählige ähnlich gelagerte Anwendungen im täglichen Einsatz hat.
     
  3. Software: Die bewährte Software «ARIMS» von Bossard findet auch für die jüngste Generation von SmartBin ihren Einsatz.

 

SmartBin Flex

Unabhängig – flexibel – sicher

SmartBin flex kann wie ein Standardbehälter überall hingestellt werden.

Auch die an Montageplätzen oft angewendete Schrägstellung ist möglich. Die Mitarbeitenden können die Behälter zum Arbeitsplatz der zu montierenden Einheit mitnehmen oder von einem Arbeitsplatz zum andern verschieben. Ebenfalls können neue Artikel problemlos hinzugefügt werden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, das Layout am Arbeitsplatz flexibel einzurichten und selbstständig auf Veränderungen im Produktionsprozess zu reagieren.

Ganz nach der Vision: «Teile managen sich wie von selbst». 

Bossard SmartBin flex (246 KB) | PDF | Download
PDF  |  Drucken