Para un mejor engranaje entre el tornillo y la tuerca, las tuercas de auto-bloqueo de Nylstop aseguran un apretado agarre anti-vibración mediante el anillo de nylon que se deforma alrededor de los hilos del tornillo. Los productos están disponibles en acero clase 8 y clase 10, así como en acero inoxidable A2 y A4 y cumplen una variedad de requisitos de aplicación. Las tuercas de Nylstop se pueden utilizar en cualquier aplicación industrial con un amplio rango de diámetro desde 4 mm hasta 33 mm. También le ofrecemos una tuerca de cojinete de una pieza, que es una gran combinación de tuerca de bloqueo estándar y tuercas de cojinete. Reducir el tiempo de pre-trabajo y los costos relacionados.
Nylstop – Tuercas de bloqueo automático
- Aplicaciones
- Características
- Cualquier aplicación industrial especialmente con necesidad de resistencia a las vibraciones
- Resistencia a la corrosión con recubrimiento de zinc níquel (720 horas en la prueba de aerosol de sal)
- Proceso seguro para la instalación de automatización debido a su constante alta calidad
- Reutilizable hasta 15 veces
- Químico resistente a una infinidad de ácidos, disolventes y líquidos a base de aceite
- Resistencia a la temperatura de -40°C a 140°C