Calculadoras y convertidores en línea para conectores

Las calculadoras y conversores Bossard están diseñados para ingenieros, técnicos, diseñadores y alumnos implicados en el desarrollo y ensamblaje de conexiones empernadas.

before login Uso gratuito     after login Inicio de sesión obligatorio

Conversores en línea

Los «conversores en línea» Bossard se utilizan para convertir diferentes unidades de medida, como longitud, dureza, presión, etc. Los conversores se dividen en temas que permiten una selección lo más eficiente posible.

Conversor de longitud  Conversor del par de rotación  Conversor de presión Conversor de fuerza
 Conversor de longitud Conversor del par de rotación  Conversor de presión  Conversor de fuerza
       
Conversor de conectores métrico/pulgadas Conversión de dureza    
 Conversor de conectores
métrico/pulgadas
 Conversión de dureza    

Calculadoras en línea para diseño/producción


Las calculadoras Bossard para diseño y producción se utilizan para la dimensión e implementación en tecnología conjunta.

Calculadora de tamaño de perforaciones para roscas estrechas Diseño de orificios piloto para tornillos con rosca
Diseño de orificios piloto para ecosyn®-Plast Tolerancias para ejes y orificios
 Calculadora de tamaño
 de perforaciones para
 roscas estrechas

 Diseño de orificios
 piloto para
 tornillos con rosca
 Diseño de orificios
 piloto para ecosyn®-Plast
 Tolerancias para
 ejes y orificios

Calculadoras en línea para diseño técnico


Las calculadoras Bossard para diseño se utilizan para la dimensión y el diseño en tecnología conjunta.

Estimación del tamaño de tornillo y la clase de propiedad
Calculadora de muelle de discos
Calculadora de ahorro de costes  Calculadora de longitud de ajuste de roscas 
 Estimación del tamaño
 de tornillo y la clase
 de propiedad
 Calculadora de muelle
 de discos
 Calculadora de ahorro
 de costes
 Calculadora de longitud
 de ajuste de roscas
       
Par de rotación y precarga con factor de tuerca
Par de rotación y precarga con factor de tuerca y precisión de las herramientas - pulgada
Par de rotación y precarga con factor de tuerca y precisión de las herramientas - métrica Par de rotación y precarga con factor de tuerca con dispersión de fricción
 Par de rotación
 y precarga con factor
 de tuerca
 Par de rotación
 y precarga con factor
 de tuerca y precisión
 de las herramientas (pulgada)
 Par de rotación
 y precarga con factor
 de tuerca y precisión
 de las herramientas (métrica)
 Par de rotación
 y precarga con factor
 de tuerca con dispersión
 de fricción
       
Par de rotación y precarga para geometría personalizada
Calculadora de par de rotación y precarga     
 Par de rotación
 y precarga para
 geometría personalizada
 Calculadora de par
 de rotación y precarga
   

Aplicaciones para dispositivos móviles


Algunas calculadoras y conversores en línea Bossard están disponibles a modo de práctica aplicación. De este modo, seguirá teniéndolas de forma móvil en todo momento. Para obtener más información, visite la App Store.
       
Bossard_appicon

App Store

Descargue ahora la aplicación conversor/calculadora Bossard de iTunes.


Esta aplicación contiene las siguientes herramientas:
  • Conversores: conversor de longitud, conversor de par de rotación, conversor de presión, conversor de fuerza, Metric-imperial Units Fasteners Converter, Conversión de dureza
  • Calculadoras geométricas: Calculadora de tamaño de perforaciones para roscas estrechas, Diseño de orificios piloto para tornillos con rosca, Diseño de orificios piloto para ecosyn®-Plast, Tolerancias para ejes y orificios
  • Calculadoras mecánicas: Estimación del tamaño de tornillo y la clase de propiedad, Calculadora de muelle de discos, calculadora de ahorro de costes, calculadora de longitud de ajuste de roscas, Par de rotación y precarga con factor de tuerca, Par de rotación y precarga con factor de tuerca y precisión de las herramientas - pulgada, Par de rotación y precarga con factor de tuerca y precisión de las herramientas - métrica, Par de rotación y precarga con factor de tuerca con dispersión de fricción, Par de rotación y precarga para geometría personalizada, calculadora de par de rotación y precarga

Descargo de responsabilidad

Las calculadoras de ingeniería son de uso gratuito de acuerdo con los términos y condiciones estipulados por Imprint. Las calculadoras le servirán como ayuda y apoyo cuando diseñe productos. Los resultados dependen de los supuestos que proporcione. No garantizamos la precisión o aplicabilidad a sus circunstancias. Si desea un asesoramiento más en profundidad, contacte con nosotros.