Una solución
para cada reto de sujeción

Clientes testigos del éxito

 success-stories-title

Estamos encantados de poder mostrarle ejemplos sobre cómo añadimos valor.

¿A quién le importa el sol? A nosotros

Las persianas venecianas tienen que funcionar durante muchos años y en todo tipo de condiciones climáticas. Griesser AG, el fabricante suizo de sistemas de cobertura solar de alta calidad estaba buscando una solución especialmente duradera para la sujeción de cables en persianas venecianas de uso en exterior. 

Con una brida para cables a prueba de inclemencias climáticas, que puede usarse hasta con 85° C, las persianas pueden entregarse antes y más fácilmente y el trabajo de garantía ya podía evitarse.

Lea la historia completa

Evitar el calentamiento de los motores, impidiendo el aflojamiento
Diesel engine room

El papel de los sistemas de refrigeración para motores diésel puede llegar a ser crucial, por ejemplo, para la protección de grandes buques de carga.

 

Una solución optimizada para sujetar los sistemas de refrigeración y evitar el aflojamiento de los pernos debido a las intensas vibraciones dinámicas era la meta a alcanzar para este proyecto.

Al final, además de una mejor calidad del producto, se pudieron reducir los costes y el tiempo de montaje.

Placas de identificación: instaladas de forma rápida y eficiente

Los turbocargadores tienen que funcionar principalmente de manera suave y fiable. Un fabricante de turbocargadores de alta calidad estaba optimizando su producción y buscaba una solución mejor para instalar las placas de identificación en los productos. 

Los remaches Bossard Speed Rivets ofrecen ahora un diseño mejorado para las placas de identificación. Se logró un significativo ahorro en costes, además de una reducción en el tiempo de montaje.

Lea la historia completa

La prueba del zarandero

Existe una creciente demanda de productos a prueba de niños. Los bebés tienen un agarre firme que ejerce una tensión extrema hasta en las piezas más pequeñas, como en los elementos de sujeción de las barreras de seguridad para niños.

Lea la historia completa

En el lugar del conserje

Los conserjes de los colegios no lo tienen fácil. Bossard y Embru-Werke AG, empresa suiza líder con una larga trayectoria en la fabricación de mobiliario escolar, se lo ponen un poco menos difícil.

El producto acabado suministrado por Bossard es un tornillo especial para sillas con un diámetro de rosca de 4,5 mm. Corta la rosca la primera vez que se inserta y se combina con un vástago de soporte especial.

Lea la historia completa

En los análisis de sangre no hay margen de error

Una empresa líder en tecnología médica tiene que contar con Bossard. Los dispositivos empleados en el diagnóstico médico requieren componentes mecánicos que funcionen con máxima precisión.

El perno inicial suministrado por Bossard garantiza un centrado ultra-preciso de la aguja para el pipeteo de reactivos desde los distintos cartuchos.

Lea la historia completa

Soluciones a medida, agradables temperaturas

Lo que hace muchos años empezó con la entrega de piezas estándar, hoy en día se ha convertido en una estrecha relación de colaboración entre Condair y Bossard. En el futuro, además de elementos de sujeción, también habrá una gran cantidad de piezas de ingeniería de más valor y que no tienen que ver con la tecnología de sujeción que se gestionarán usando el sistema de logística totalmente automatizado SmartBin de Bossard.

Máxima precisión para materiales plásticos

Un especialista checo en la fabricación de piezas de plástico aplicando tecnología de conformado asistida por aire estaba buscando una solución mejorada para ensamblar bastidores de metal a capós de tractor. Con nuevo tornillo de cabeza hexagonal especial el cliente mejoró la calidad y al mismo tiempo la eficiencia en la fase de producción.

Lea la historia completa