Llevamos la innovación en nuestro ADN

Bossard ecosyn®Con la línea de productos ecosyn®, hemos desarrollado innovadoras soluciones de sujeción. Estos elementos de sujeción de alta calidad son económicos y cubren las necesidades de nuestros clientes. Productos de alta calidad, inteligentes, seguros y eficientes, nacidos de la más innovadora ingenieríacon nuestra línea ecosyn® de soluciones de sujeción, convertir los retos en oportunidades será para usted un juego de niños. Es lo que nosotros llamamos simplicidad en el trabajo. Es lo que nosotros llamamos ecosyn®.

Bossard ecosyn®-drillThe high-quality self-cutting screw is particularly suited for use in constructions made of aluminium and galvanized steel sheet.
Bossard ecosyn®-drillEjemplos de áreas de aplicación:
  • Construcciones de planchas de metal en general
  • Conductos de calefacción y ventilación
  • Electrodomésticos
  • Construcción de carrocerías de vehículos
  • Marcos de ventanas y persianas
  • Construcciones de fachadas
  • Invernaderos y jardines de invierno
  • Cabinas 






Bossard ecosyn®-drill
  • No se requieren herramientas de taladrado ni machos de roscar
  • Sin punzado central
  • Sin problemas de desviación con orificios pre-perforados
  • No se requieren elementos de fijación adicionales
  • Instalación rápida
  • Económico
Bossard ecosyn®-MRX

Además del aluminio, el acero en planchas y las planchas metálicas finas resistentes al óxido también pueden perforarse. Gracias a su tratamiento térmico, los tornillos ecosyn®-MRX son altamente resistentes a la corrosión.

Bossard ecosyn®-MRXEjemplos de áreas de aplicación:
  • Construcciones de planchas de metal en general
  • Conductos de calefacción y ventilación
  • Electrodomésticos
  • Construcción de carrocerías de vehículos
  • Marcos de ventanas y persianas
  • Construcciones de fachadas
  • Invernaderos y jardines de invierno
  • Cabinas

Nota: El acero inoxidable martensítico endurecido y templado debe usarse con moderación en entornos agresivos, ya que puede producirse agrietamiento por corrosión bajo tensión.



Bossard ecosyn®-MRX
  • Más resistencia en comparación con A2 ó A4
  • La rosca no se erosiona, aunque se usen planchas de acero finas resistentes al óxido
  • No se produce corrosión superficial
  • Alto rendimiento de taladrado
  • Las conexiones resistentes a la corrosión son económicas y ofrecen una óptima fiabilidad
Bossard ecosyn®-fixEste dispositivo de sujeción ha sido especialmente diseñado para las uniones presentes en los equipos eléctricos y en aparatos de mediano y gran tamaño.
Bossard ecosyn®-fixEjemplos de áreas de aplicación:
  • Aplicaciones electrónicas
  • Aplicaciones en planchas de metal
  • Construcción de vehículos
  • Electrodomésticos

Bossard ecosyn®-fix
  • Un solo elemento de sujeción en lugar de varios:
    • Potencial de ahorro en la gestión de adquisiciones e inventario
    • Más rapidez en la preparación para el montaje
    • Más rapidez de montaje
    • Adecuados para la alimentación en ensamblajes automatizados
  • Uniones fiables
  • No se requieren elementos de bloqueo adicionales:
    • Resistentes a las vibraciones
    • La posible distensión de las uniones se compensa gracias al efecto muelle incorporado
    • Área de rodamiento óptima para cubrir orificios grandes o alargados
    • Elevado par de arranque
    • Gracias a su uniformidad, el área de rodamiento reduce el riesgo de dañar las superficies frágiles
    • Reducción en el riesgo de corrosión por fisuras 
Bossard ecosyn®-plastLa especial geometría de la rosca de ecosyn®-plast permite un roscado fácil y seguro directamente en elementos termoplásticos.
Bossard ecosyn®-plast

ecosyn®-plast resulta ideal para todos los tipos de elementos termoplásticos.

Bossard ecosyn®-plast
  • Gran durabilidad de las uniones roscadas bajo distintas condiciones en diferentes aplicaciones termoplásticas
  • Geometría de rosca optimizada para una menor generación de tensión en las uniones
  • Autoblocante, no se requieren elementos de bloqueo adicionales
  • Elevada generación de precarga
  • Elevado par de rotura y resistencia a la tracción del tornillo
  • Óptimo nivel de seguridad durante el ensamblaje gracias al reducido par de instalación y al elevado par de pasado de rosca
  • La pérdida de precarga se minimiza gracias a la ampliación del área de la superficie de contacto bajo la cabeza




Bossard ecosyn®-lubric

ecosyn®-lubric es un exclusivo recubrimiento seco con una durabilidad y unos datos de rendimiento extraordinarios. Se trata de un recubrimiento de capa fina aplicado de manera no electrolítica, con propiedades lubricantes integradas y protección adicional anticorrosión altamente efectiva

Bossard ecosyn®-lubricecosyn®-lubric se utiliza allí donde la seguridad y la optimización de costes son importantes.
Bossard ecosyn®-lubric

  • Fluipolímeros y lubricantes sólidos orgánicos
  • Coeficientes de fricción continuos y optimizados
  • Protección contra la corrosión
  • Potenciales de ahorro en costes
    • Lubricación pre-aplicada, sin engrase manual
    • Potencial de ahorro en la gestión de adquisiciones e inventario
    • Más rapidez en la preparación para el montaje
    • Más rapidez de montaje
    • Adecuados para la alimentación en ensamblajes automatizados
    • Dispositivos de sujeción más pequeños y más baratos
    • Reducción de las aplicaciones
    • La presión superficial reducida permite reducir también los requisitos de las aplicaciones en cuanto a los materiales
    • Posibilidad de clases de propiedad más bajas con la misma precarga
    • Posibilidad de reducción del peso
    • Sin necesidad de controlar la eficiencia / vida útil de los dispositivos de sujeción lubricados
  • Ventajas de seguridad:
    • La reducida distribución de la fricción permite una precarga precisa y continuada
    • Prevención de la excoriación
    • Resistencia mejorada contra la corrosión
    • La lubricación no puede dejarse de lado
    • Recubrimiento duradero que proporciona las mismas condiciones en sucesivos aprietes

Bossard ecosyn®-grip

Es el tornillo ideal para aplicaciones que requieran de propiedades anti-aflojamiento y una elevada resistencia a la fatiga.

Bossard ecosyn®-gripLos productos de la línea ecosyn®-grip están optimizados para evitar el desarrollo de grietas a lo largo de las juntas de grano durante movimientos periódicos a largo plazo, y por eso resultan especialmente indicados para, por ejemplo, la fabricación de bicicletas.
Bossard ecosyn®-grip
  • Gran resistencia a las vibraciones
  • Gran resistencia a la fatiga
  • Ensamblaje económico
  • Ahorro en gastos de material
  • Premiados en los galardones al diseño y la innovación TAIPEI 
  • CYCLE Design & Innovation Awards