SmartBin – inteligencia automática

Desde que la solución SmartBin de Bossard fuera presentada en 1998, ha ayudado a muchos de nuestros clientes a maximizar la eficiencia de sus adquisiciones. 

Las piezas C casi se gestionan solas

SmartBin-scale

SmartBin es una combinación cubetas y sensores de peso especialmente desarrollados para este sistema. SmartBin comprueba constantemente los niveles de stock actuales. Cuando se alcanza el nivel mínimo de stock, se envía automáticamente al cliente la cantidad de pedido predeterminada. Dependiendo del nivel de servicio contratado, las piezas se entregan directamente en el almacén del cliente o en el punto de uso.

Compruebe cómo funciona SmartBin

Bossard SmartBin se usa de muchas formas distintas

smart-bin-flex-large
SmartBin flex

La solución más innovadora hace que la logística sea aún más independiente, flexible y totalmente automatizada. SmartBin flex puede ubicarse donde se desee y ni siquiera requiere de conexiones eléctricas para la asistencia en la fabricación adecuada. Las señales se transmiten de manera inalámbrica.

SmartBin flex puede instalarse en una celda de trabajo o directamente en la línea de montaje. De esta forma se eliminan los tiempos de espera y el desplazamiento de mercancías, ya que el material se suministra directamente al punto de uso.

Factsheet 


smart-bin-mobile-large
SmartBin mobile

La solución ideal cuando los procesos de montaje implican la integración de objetos de gran tamaño o el cambio de entornos de trabajo. Los trolleys móviles están equipados con SmartBin y comunicación inalámbrica y se alimentan por batería. Usted lleva las piezas C directamente al punto de uso.

Factsheet 


smart-bin-classsic-large
SmartBin classic

La versión clásica de SmartBin se usa para almacenes con gestión de tipo Kanban. 

Sirve para almacenes Kanban centralizados y descentralizados. SmartBin puede gestionar piezas pequeñas de unos pocos gramos por cubeta o elevados volúmenes y piezas de gran tamaño de hasta 1.000 kg por paleta.

Factsheet