Ressources techniques pour pièces de fixation


Cliquez sur l'image pour voir la table des matières des Informations techniques.




Les documents techniques contiennent des informations détaillées sur les fixations.
 

Tolérances, tableaux, normes G.002
   
Matières des vis et écrous
  Terminologie de la technique de vissage F.002
  Vis, classes de qualité 4.6 à 12.9/12.9 F.004
  Ecrous, classes de qualité 04 à 12 F.009
  Vis sans tête, classes de qualité 14 H à 45 H F.012
  Vis, Goujons, Ecrous F.013
  Vis et écrous en acier résistant au fluage à températures élevées, à hautes et à basses températures F.017
  Eléments d’assemblage résistants à la corrosion et aux acides F.021
  Eléments d’assemblage de divers matériaux F.027
     
Protection contre la corrosion F.033
     
Conception, construction, montage
  Choix des vis F.037
  Résistance à la fatigue F.038
  Profondeur de filetage F.039
  Pression de surface F.040
  Frottement et coefficients de frottement F.044
  Procédé de serrage et coefficient de serrage αA F.045
  Précontraintes et couples de serrage F.047
  Sécurité des assemblages vissés F.060
  Sollicitations au cisaillement des goupilles élastiques F.063
  Recommandations constructives F.064
  Outils de montage F.077
     
Filetages métriques ISO F.079
     
Tolérances, tableaux, normes F.082

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.