Convertitore di coppia

Il Convertitore di Coppia Online di Bossard è utilizzato per convertire diverse misure di coppia, come newtonmetro, dynemetro, chilogrammo-forza per metro, oncia-forza per pollice ecc.


 = 

Istruzioni: Per prima cosa selezionare le rispettive unità di misura della coppia da convertire. Successivamente, inserire un numero in uno dei due campi. Il risultato viene automaticamente convertito ad ogni modifica/inserimento.


Conversione di coppia

La coppia è una variabile fisica composta per la forza applicata al braccio di una leva con un movimento di rotazione. Il montaggio di un bullone che utilizza una forza applicata perpendicolarmente alla chiave implica una coppia di M = forza = braccio della leva con l’unità newtonmetro [Nm].


Lista delle abbreviazioni

Abbreviazione Unità di coppia
kN m kilonewtonmetro
N cm newtoncentimetro
N m newtonmetro
N mm newtonmillimetro
dyn cm dynecentimetro
dyn m dynemetro
dyn mm dynemillimetro
kgf cm chilogrammocentimetro
kgf m chilogrammetro
kgf mm chilogrammillimetro
gf cm grammocentimetro
gf m grammometro
gf mm grammomillimetro
ozf ft oncia-forza per piede
ozf in oncia-forza per pollice
lbf ft libbra-forza per piede
lbf in libbra-forza per pollice