Informazioni tecniche sulla tecnica di collegamento

Clicca sull'immagine per vedere la tabella dei contenuti delle informazioni tecniche

 

 

 

 

 

La documentazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi di collegamento e il loro impiego
 

Tolleranze, Tabelle, Norme G.002
   
Materiali viti e dadi
  Terminologia nella tecnica di collegamento filettato F.002
  Viti, classi di resistenza da 4.6 a 12.9/12.9 F.004
  Dadi, classi di resistenza da 04 a 12 F.009
  Viti senza testa, classi di resistenza da 14 H a 45 H F.012
  Viti, prigionieri, dadi F.013
  Materiali per elementi di collegamento con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature F.017
  Elementi di collegamento in acciai inossidabili resistenti alla corrosione ed agli acidi F.021
  Elementi di collegamento in materiali diversi F.027
     
Protezione dalla corrosione F.033
     
Progetto, Costruzione, Montaggio
  Scelta della dimensione della vite F.037
  Resistenza a fatica F.038
  Profondità di avvitamento F.039
  Pressione superficiale F.040
  Attrito e coefficiente d'attrito F.044
  Metodi di serraggio, coefficiente di serraggio αA F.045
  Precarichi e coppie di serraggio F.047
  Sicurezza dei collegamenti filettati F.060
  Sollecitazione di taglio nelle spine elastiche F.063
  Raccomandazioni per il progettista F.064
  Utensili per serraggio F.077
     
Filettature metriche ISO F.079
     
Tolleranze, Tabelle, Norme F.082

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.