bossard-customer-logistics

Maggiore produttività con processi "Lean"

Le soluzioni Bossard per la gestione logistica favoriscono un processo di approvvigionamento degli articoli C fluido e affidabile e la riduzione dei costi totali di proprietà. Una soluzione Bossard conosciuta in tutto il mondo è SmartBin.

Semplice, flessibile e trasparente

SmartBin semplifica la complessità e rende trasparente la Supply Chain.
Soluzioni complete per la gestione logistica

Le soluzioni complete comprendono molto più di un sistema di logistica intelligente, ma anche tutta una serie di servizi adeguati a garantire enormi risparmi sui costi.

 Scoprite le soluzioni

Bossard inventory management (BIM)

La ricerca del settore dimostra che i costi per la gestione degli articoli C sono pari al 50% dei costi totali di approvvigionamento. Il valore effettivo di questi particolari rappresenta invece soltanto il 5% del volume d'acquisto totale: il potenziale di risparmio è quindi enorme. I sistemi Bossard per la gestione logistica riducono l'impegno necessario per la gestione degli articoli C permettendovi di concentrarvi sulle vostre attività principali.

Vantaggi:


  • L’impegno amministrativo per la gestione degli articoli C si riduce al minimo indispensabile
  • Il capitale impegnato è minimo
  • Le possibilità di errore si riducono ampiamente
  • In base alle vostre esigenze, Bossard offre diversi livelli di supporto

Come vi possiamo aiutare


SmartBin
smart-bin-flex-large

Gestione rapida e automatizzata delle scorte - Con SmartBin diventa realtà. Gli articoli C necessari vengono ordinati automaticamente online e consegnati tempestivamente, senza complicazioni.

 

Scopri lo SmartBin – intelligenza automatica 

SmartLabel
Bossard SmartLabel

Bossard SmartLabel – gestione trasparente di parti B e C direttamente sul posto di montaggio, nel reparto produzione o in magazzino.

Ulteriori informazioni su SmartLabel

SmartCard
Bossard SmartCard

Bossard SmartCard – questo sistema elettronico offre un ciclo semplice e user-friendly con tessere kanban RFID.

Scopri SmartCard

Sistemi convenzionali per la gestione logistica

Sistemi collaudati per la gestione logistica per incrementare l’affidabilità dei processi, abbattere le scorte e ridurre i costi di processo

 

Informazioni sui sistemi convenzionali per la gestione logistica
Opportunità di riduzione dei costi
potential-savings

Ottimizzando i processi è possibile risparmiare riducendo al minimo i costi.

Utilizzare la calcolatrice on-line (al momento è disponibile solo in lingua inglese)

 

Storie di successo
bossard-success-stories

Siamo lieti di condividere con voi alcuni esempi del nostro valore aggiunto.

Le nostre storie di successo