Click on the image to see the
table of content of the Technial Information.

 

 

 

 

 

기술문서에는 화스너와 조립에 대한 자세한 사항이 포함되어 있습니다.
  

General Tolerances, tables, standards G.002
   
Materials screws & nuts
  Definition of mechanical properties for screws F.002
  Screws property class 4.6 to 12.9/12.9 F.004
  Nuts property class 04 to 12 F.009
  Set screws property class 14 H to 45 H F.012
  Screws, bolts, nuts F.013
  Screws and nuts for high and low temperatures F.017
  Stainless steel fasteners F.021
  Fasteners of various materials F.027
     
Corrosion protection F.033
     
Arrangement, design, assembly
  Selection of fasteners F.037
  Fatigue resistance F.038
  Length of engaged thread F.039
  Surface pressure when mounted F.040
  Friction and friction coefficients F.044
  Tightening method, tightening factor αA F.045
  Preload and tightening torques F.047
  Securely fastened connections F.060
  Shear loads for pins F.063
  Construction recommendations F.064
  Assembly tools F.077
     
Metric ISO threads F.079
     
Tolerances, tables, standards F.082

서비스를 제공할 목적으로, 이 웹 사이트는 쿠키를 이용합니다. 당신은 "계속"을 클릭하거나 우리의 서비스를 이용함에 있어 위의 사항에 동의합니다. 쿠키 정보나 저장 항목에 대한 수정 가능성을 찾기 위해  개인 정보 정책 을 클릭하십시오.