신뢰성과 간단한 물류 시스템

적절한 시간에 적절한 장소에 C-파트 부품을 가져가야할 필요가 있으시다면, 보싸드 물류 시스템은 최상의 솔루션입니다.

Bossard SmartLabel

스마트 라벨은 어떠한 변경의 필요없이 사용되는 기존의 규격 박스나 저장 장소에 적용 될 수 있습니다.

사용자는 정해진 프로세스를 유지하고 고객이 필요한 장소로 부터 쉽게 교체를 주문할 수 있습니다. E-paper는 발광 장치로 인해 쉽게 읽을 수 있으며, 긴 배터리 수명은 최소한의 유지관리를 하게 합니다.  스마트 라벨은 부품을 이용할때의 어떤 혼동도 막기 위해서 아이템 코드를 포함한 제품 정보와 이미지를 보여줍니다.  주문 상태, 주문량 그리고 납기일의 정보가 보여지며, 더 나은 신뢰도와 믿음을 제공할 것입니다. 

Bossard 2Bin Logistic System

보싸드 2빈은 전형적인 재고 관리 솔루션 입니다

전 부품류 대상으로, 최소 두 개의 표준 빈들이 사용 가능하며, 이 빈들은 차례로 선반에 배열됩니다. 첫 번째 빈이 비면, 정해진 위치로 이동합니다. 이 때, 두 번째 빈 사용이 가능합니다.

보싸드가 주기적으로 빈상태의 빈을 수거하여 다시 채운 후, 원래 자리에 다시 비치합니다.
Bossard Code Logistic System

보싸드 코드 – 간편한 전자 주문 시스템

개별 빈에는 관련 데이터가 수록된 바코드가 포함됩니다.

최소 재고 수준 도달 시, 데이터가 바코드 판독기에 기록되어 보싸드로 전송됩니다. 재고 보충은 보싸드에 의해 관리됩니다.
Bossard SmartCard

보싸드 스마트카드 – 조립 라인 입고에 유연한 시스템

보싸드 스마트카드는 기존의 간반 카드에 최첨단 RFID 기술이 접목된 솔루션으로, 모든 생산 프로세스에 손 쉽게 적용 가능합니다.  

재고 부족 시, 생산 담당자가 RFID 카드를 전자 우편함에 넣습니다. 그러면, 해당 데이터가 자동으로 보싸드로 전송됩니다. 재고 보충은 보싸드가 관리합니다.
PDF  |  Print