스마트빈 - 지능형 자동화 솔루션

보싸드 스마트빈이 1998년 처음 소개된 이후로, 이 시스템은 우리의 많은 고객들이 조달 업무를 효율적으로 운영하는데 많은 기여를 하였습니다.

C-파트는 거의 대부분이 고객이 관리합니다.

Bossard SmarBin Logistic System스마트빈은 빈들과 특별히 개발된 중량센서들로 구성되어 있습니다. 스마트빈은 항시 현재의 재고 수준을 모니터링 합니다. 최소 재고 수준 도달 시, 기 설정된 주문량이 자동으로 발주됩니다. 서비스 종류에 따라, 부품류가 물류창고 혹은 현장으로 직접 배송됩니다.

스마트빈이 어떤 방식으로 운영되는지 보세요

보싸드 스마트빈은 많은 다른 방식으로 사용됩니다

smart-bin-flex-large

스마트빈 플렉스

최신 개발한 솔루션은 물류의 독립성, 유연성 및 자동화을 보장합니다. 스마트빈 플렉스는 설치 장소의 제약이 없으며, 전원 연결 없이도 쉬운 생산공정을 지원합니다. 또한, 신호도 무선으로 전송됩니다.

스마트빈 플렉스는 작업장 혹은 조립 라인에 설치가 가능하기 때문에, 사용하는 곳에 자재를 바로 공급할 수 있습니다. 따라서, 대기시간과 자재 흐름의 최소화를 실현합니다.

스마트빈 플렉스에 대해 좀 더 알아보기 

smart-bin-mobile-large

스마트빈 모바일

스마트빈 모바일은 큰 개체들의 통합 또는 작업환경이 자주 바뀌는 조립 프로세스에 최적화된 솔루션 입니다. 건전지로 구동되는 이동식 카트에는 스마트빈과 무선통신 기능이 탑재되어, 손 쉽게 C-파트 부품류를 현장에 옮길 수 있습니다.

smart-bin-classsic-large

스마트빈 클래식

스마트빈의 클래식 버전은 간반 형식에서 사용이 됩니다.

이 솔루션은 중앙식과 현장식 간반 형식 모두를 지원합니다. 스마트빈은 빈 단위로 몇 그램에 지나지 않는 소형 부품류, 혹은 팔레트 단위로 1,000kg에 육박하는 대형 부품류를 관리할 수 있습니다.
PDF  |  Print