고객 성공 사례

우리는 당신과 함께 가치를 더하는 방법을 공유하여 행복합니다.
누가 태양열에 관여할 수 있나요? 바로 우리입니다.
Griesser-sucess-story-building

탁월한 내구성을 갖춘 베니스풍 블라인드는 어떠한 기후 조건 하에서도 적용 가능한 제품입니다. 스위스의 고품질 일사 차폐 시스템 제조회사인 Griesser AG社는 내구성이 뛰어난 옥외 베니스풍 블라인드용 케이블 마개 솔루션을 찾고 있었다.

85°C까지 견딜 수 있는 내후성 케이블 마개를 장착함으로써, 추가적인 보강 작업 없이 해당 블라인드들을 신속하게 편리하게 공급할 수 있게 되었습니다.

 

좀 더 자세히 보기 

 

엔진 냉각유지
Diesel engine room디젤 엔진에 있어서, 냉각 시스템은 매우 중요한 역할을 합니다 (예. 화물선 보호 등).

냉각기 고정 및 볼트류 풀림 방지에 최적화된 솔루션이 해당 프로젝트의 궁극적인 결과물이었습니다.

결국, 품질 개선과 더불어, 비용 및 조립시간 단축을 실현할 수 있었습니다.

Type plates – 신속하고 효과적인 설치
CZASCzechRepublic터보 과급기의 경우, 유연성과 신뢰성이 반드시 전제되어야 합니다. 고품질 터보 과급기 생산회사는 극판 설치 솔루션을 도입할 목적으로 생산 최적화 프로젝트를 진행하였습니다.

보싸드 스피드 리벳류는 극판에 최적화된 제품입니다. 조립시간 단축으로 상당한 비용 절감 효과를 가져올 수 있게 되었습니다.

The rattle test
success-story-the-rattle-test

Toodler-proof 제품은 아무리 작은 부분이라도 극도의 스트레스에도 안전함을 요구 합니다.
예를 들어 아이들은 안전문의 파스너



전체 내용 보기

제품 관리자와의 좋은 유대관계
success-story-on-good-terms-with-the-caretaker학교 관리자는 그것을 쉽게 얻지 못합니다. Bossard와 Embru-Werke AG는 학교 가구의 전통적인 스위스 제조 업체 입니다.그들은 제품을 더 쉽게 만들기 위하여 노력합니다. Bossard에 의해 제작된 특수 fisnished 제품은 직경4.5mm로 의자에 나사선을 자르며 조립 됩니다.

전체 내용 보기

제품 분석에 실패에 대한 마진은 없습니다.
success-story-no-margin-for-error-in-blood-analysis최고의 의료장비 업체는 Bossard를 밑을 수 밖에 없습니다.
의료장비는 최대의 정밀도를 요구 합니다.
보싸드를 통해서 공급된 초기 볼트는 다양한 카트리지로 부터 가운데의 바늘의 초 정밀성이보장 됩니다.

전체 내용 보기

맞춤형 솔루션에 대한 고마움
referenz-erfolgsgeschichte-condair-schweiz-accordeon

몇 년 전부터 표준 부품 공급과 함께 시작 되었습니다. Condair와 Bossard 사이에 집중적인 협력이 되었습니다. Bossard의 물류시스템 'Smart Bin'뿐만 아니라 화스너 제품의 설계 까지도 지원을 하였습니다.


전체 내용 보기

플라스틱 재료에대한 최대의 정밀성
reference-success-story-jvp-praha-1

체코의 한 전문 업체는 트랙터 보닛 프레임에 조립이 수월하며 향상된 플라스틱 조립 솔루션을 찾고 있었습니다.
새로운 특수 육각머리 나사와 스크류로 품질 및 생산성 효율에 크게 향상 시켰습니다.

전체 내용 보기

 |  Print