Wydajność
nade wszystko!

Żyjemy w fascynującym świecie. Jesteśmy otoczeni wspaniałymi produktami. Wszystkie te produkty są ze sobą w jakiś sposób łączone - na przykład przy użyciu śrub i nakrętek.

W firmie Bossard lubimy zastanawiać się nad tym, czego Ty nie widzisz. A nie widzisz tego, co nazywamy ukrytym potencjałem zamocowań. Pomagamy Ci wykorzystać ten potencjał dla zwiększenia produktywności.

Każde rozwiązanie, które tworzymy, ma umożliwić Ci osiągnąć wyższą wydajność.

  • Pomożemy Ci wybrać właściwy element złączny dla prawidłowego zastosowania
  • Nasi eksperci techniczni pomogą Ci opracować nowy produkt
  • Uruchomimy odchudzony proces w zarządzaniu częściami typu C

Sprawdzona produktywność dla większej konkurencyjności

„Sprawdzona produktywność” stanowi nasz wkład w podnoszenie rynkowej konkurencyjności naszych klientów - w sposób długotrwały i mierzalny. Filozofia ta motywuje nas do codziennej pracy, aby zapewniać zawsze najwyższą jakość i tworzyć podstawy dla długofalowego rozwoju naszej grupy.

Zasada 15-85

Jest wiele pytań, które stale zadają nam kierownicy produkcji, specjaliści od łańcucha dostaw, eksperci od zarządzania odchudzonego i dyrektorzy, na przykład:

  • Jak skrócić czas opracowywania nowego produktu?
  • Jak obniżyć koszty produkcji?
  • Czy jest lepszy sposób na przekazywanie materiału do zakładu pracy?

 

W międzyczasie wielu przedsiębiorców przyjęło koncepcję Całkowitego Kosztu Pozyskania (TCO) w celu uzyskania lepszej perspektywy całkowitych kosztów zaopatrzenia. Jest jednak kwestia, czym jest model TCO w dziedzinie łączników?

Dowiedź się więcej

Kluczowe Wyzwania w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw

Wyższa wydajność była zawsze jednym z naszych głównych priorytetów liderów przemysłowych. Presja wynikająca z globalnej konkurencji, rosnących kosztów towarów, wyższych kosztów energii, inflacji i wzrastających kosztów pracy powoduje przykładanie większego nacisku na wydajność. Wynikiem tego są metody usprawniające procesy, takie jak kaizen (ciągłe doskonalenie), wytwarzanie odchudzone six sigma i analiza strumienia wartości.

Jednakże, gdy przychodzi do wdrażania, sytuacja może być całkiem inna. Dlaczego?

Czytaj więcej

Zaangażowanie w Jakość

Jakość nigdy nie jest przypadkiem. Jest zawsze wynikiem pierwotnego zamiaru, szczerego wysiłku, inteligentnego ukierunkowania i umiejętnego wykonania; reprezentuje mądry wybór spośród wielu alternatyw. W Bossard jesteśmy zaangażowani w zapewnienie, aby każdy produkt, który dostarczamy naszym klientom, był najwyższej jakości. Czy wiecie, jakie czynniki wpływają na jakość pojedynczego wkrętu?

Wpływ jakości

Następna Generacja - Krok Przed Konkurencją

Szybsza, lepsza i tańsza produkcja, skrócone cykle innowacji oraz zdolność panowania nad układem pożądanych wyborów. Rozpoznajecie te kwestie?

Uzyskaj odpowiedź

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.