Bossard Next Generation

 

Bossard Next Generation wyznacza obszary do potencjalnej optymalizacji, uzyskując zwiększoną wydajność w postaci 80% krótszego czasu przepływu materiałów, a tym samym zapewniając przewagę konkurencyjną dla naszych Klientów.

Rynek nieustannie rzuca wyzwania firmom, aby oferowały coś nowego. Skrócenie całkowitego czasu wytworzenia produktu, obniżenie kosztów wytwarzania i przyspieszenie cyklu innowacyjnego ma coraz większe znaczenie. Aby być krok przed konkurencją w takim środowisku, Bossard jest właściwym partnerem dla Ciebie.

Następna Generacja Bossard jest kompletną usługą optymalizacji projektowania i procesu, skupiającą się na zwiększaniu wydajności wytwarzania i zmniejszaniu całkowitego kosztu pozyskania (TCO), stosująca analizę strumienia wartości. Otrzymasz zindywidualizowany raport zawierający konkretne zalecenia dotyczące działania.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z ośrodkami produkcyjnymi na całym świecie posiadamy szeroką wiedzę i nawet większą znajomość metody działania całego łańcucha tworzenia wartości. Jesteśmy Twoim kompetentnym partnerem od zindywidualizowanego pomysłu do pomyślnego wdrożenia na rynku.

Nasze projekty obniżają koszty

Czy wiesz, że prawie 50% wszystkich poszczególnych części Twoich produktów stanowią elementy łączące?

W oparciu o analizę strumienia wartości Następna Generacja Bossard zidentyfikuje potencjalne obszary optymalizacji w celu uzyskania wyższej wydajności i krótszego całkowitego czasu wytworzenia produktu. Zapewni to następnej generacji Twoich produktów konkurencyjną przewagę.

Wykorzystujemy strumień wartości

Dla Twojej bieżącej produkcji i bieżącym montażu przeprowadzimy analizę strumienia wartości, skupioną na technologii elementów złącznych, i określimy potencjał optymalizacji w Twoim procesie projektowania i produkcji dla następnej generacji Twoich produktów. Dostarczymy Ci raport z analizy zawierający mapowanie strumienia wartości oraz konkretne zalecenia dotyczące działania.

Przede wszystkim wykonanie

Następna Generacja Bossard jest unikalna, prowadząc Cię od pomysłu do wdrożenia.

Jako niezawodny partner, Bossard nie tylko odkryje potencjał optymalizacji Twojej firmy, ale także posiada wiedzę, narzędzia i sprawdzone rozwiązania w zakresie wdrażania wyników analizy strumienia wartości. Razem możemy osiągnąć większą wydajność i niższe całkowite koszty pozyskania (TCO).

Projekt partnerstwa

Z tych firm mamy już udanych partnerstw i projektów uruchomionych w Bossard Next Generation:

     
     




W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.