Techniczna baza danych dotycząca elementów złącznych

Dokumenty techniczne zawierają szczegółowe informacje dotyczące elementów złącznych i mocowań.

 

 

 

 

 

Tolerancje, tabele, normy  G.002 
   
Materiały na śruby i nakrętki
  Definicje właściwości mechanicznych dla śrub F.002
  Śruby klasy własności od 4.6 do 12.9/12.9 F.004
  Nakrętki klasy własności 04 do 12 F.009
  Śruby bez łba (klasy własności mechanicznych od 14H do 45H) F.012
  Śruby, śruby dwustronne, nakrętki F.013
  Śruby i nakrętki ze stali żarowytrzymałych, żaroodpornych i mrozoodpornych F.017
  Elementy złączne ze stali nierdzewnej F.021
  Elementy złączne z różnych materiałów F.027
     
Ochrona przed korozją F.033
     
Dobór parametrów/konstruowanie/montaż
  Wybór elementów złącznych F.037
  Trwałość materiału podlegającego obciążeniom zmęczeniowym F.038
  Głębokość wkręcenia gwintu F.039
  Docisk F.040
  Tarcie i współczynnik tarcia F.044
  Metody dokręcania, współczynnik dociągnięcia αA F.045
  Siła naprężenia wstępnego i obrotowy moment dociągający F.047
  Metody zabezpieczania połączeń śrubowych F.060
  Obciążenia ścinające dla kołków F.063
  Zalecenia konstrukcyjne F.064
  Narzędzia montażowe F.077
     
Gwint metryczny ISO F.079
     
Tolerancje/tabele/normy F.082

W celu realizacji usług, niniejsza strona korzysta z cookies. Kliknięcie na pole „Kontynuuj” oraz/lub korzystanie z tych usług oznacza zgodę na to. Informacje o cookies i możliwościach modyfikacji warunków ich przechowywania znajdziesz na stronie polityka prywatności.