SmartBin - automatyczna inteligencja

Ponieważ Bossard SmartBin został po raz pierwszy wprowadzony w 1998 r., pomógł wielu naszym klientom osiągnąć większą efektywność w organizacji zaopatrzenia.

Części typu C prawie zarządzają się same

SmartBin-scaleSmartBin składa się z połączenia pojemników i specjalnie opracowanych czujników wagowych. SmartBin stale sprawdza poziomy bieżących zapasów. Gdy zostanie osiągnięty minimalny poziom zapasów, wcześniej zdefiniowana wielkość zamówienia jest wysyłana automatycznie. W zależności od poziomu usługi części są dostarczane do Twojego magazynu lub bezpośrednio do punktu wykorzystania.

Zobacz, jak pracuje SmartBin

Bossard SmartBin jest wykorzystywany na wiele rozmaitych sposobów

smart-bin-flex-large

SmartBin flex

Ostatni wynalazek uczynił logistykę nawet bardziej niezależną, elastyczną i nadal w pełni zautomatyzowaną. SmartBin flex może być ulokowany w dowolnym miejscu i nawet nie potrzebuje połączenia elektrycznego, aby wspierać wytwarzanie odchudzone. Sygnały są przekazywane bezprzewodowo.

SmartBin flex może być zainstalowany w komórce roboczej lub bezpośrednio przy linii montażowej. To eliminuje czas oczekiwania i ruch towaru, gdy materiał jest dostarczany bezpośrednio do punktu wykorzystania.

Przeczytaj więcej o SmartBin flex

smart-bin-mobile-large

Mobilny SmartBin

Idealne rozwiązanie, gdy procesy montażu obejmują integrację dużych obiektów lub zmieniające się środowiska robocze. Mobilne wózki są wyposażone w SmartBin, bezprzewodową komunikację i akumulator zasilający. Po prostu zabierasz je z częściami typu C do punktu wykorzystania.

smart-bin-classsic-large

Klasyczny SmartBin

Klasyczna wersja SmartBin jest stosowany w pulach Kanban.

Wspiera scentralizowane i descentralizowane pule Kanban. SmartBin może zarządzać małymi częściami o wadze kilku gramów na pojemnik lub wielkimi wolumenami i dużymi częściami do 1,000 kg na paletę.

PDF  |  Drukuj