Digitale Inventarlösung

Effizientes C-Teile-Management mit Smart Factory Logistics

Ein fehlendes Teil kann Ihre gesamte Produktion lahmlegen. Automatisieren Sie Ihr B- und C-Teile Management mit einer KI-unterstützten Lösung. Sie erhalten volle Kontrolle, sparen Zeit und Geld.

Mann in virtueller Videokonferenz

Eine Person überprüft Lagerinformationen auf einem Tablet vor C-Teile-Behältern.

Automatisieren Sie Ihre Lagerverwaltung

Smart Factory Logistics ist eine digitale Lösung für das automatisierte C-Teile-Management. Automatisieren Sie Nachbestellungen, Nachfüllung und Bestandsmanagement. Erhalten Sie volle Transparenz über stark nachgefragte Artikel und Ladenhüter, optimieren Sie Ihre Lagerfläche und stellen Sie mit Echtzeit-Bestandskontrolle sicher, dass nichts zur Neige geht.

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Produktion mit smarter Materiallogistik für Ihr C-Teile-Management

Erfolgsfaktor 1

30% Reduktion

der Lagerfläche dank intelligenter Bestandsoptimierung.

Erfolgsfaktor 1

Sie lagern nur das, was benötigt wird, und reduzieren Überflüssiges. Bedarfsorientierte Lagerplanung sorgt dafür, dass Sie sich auf umsatzstarke Artikel konzentrieren. Sie können Ihr Sortiment optimieren und Platz in der Fertigung sparen.

Erfolgsfaktor 2

Bis zu 40% Ersparnis

im C-Teile-Management, mit deutlich weniger Zeit- und Kostenaufwand.

Erfolgsfaktor 2

Manuelle Bestandsverwaltung und Nachbestellung sind kostspielig und zeitaufwendig. Die Automatisierung dieser Prozesse spart Zeit und Geld.

Erfolgsfaktor 3

Bis zu 70%

weniger Expresslieferungen - Bestandsübersicht in Echtzeit verschafft Ihnen einen Vorsprung.

Erfolgsfaktor 3

Die interaktive ARIMS-Plattform bietet Ihnen volle Kontrolle über Ihren Materialfluss. Verfolgen Sie Ihre Bestellungen, verwalten Sie Ihr Inventar interaktiv und greifen Sie auf intelligente Analysen zu.

Erfolgsfaktor 4

30 Jahre Erfahrung

mit intelligenten Logistiklösungen und Bestandsmanagement.

Erfolgsfaktor 4

Wir bieten standardisierte, aber anpassbare Lösungen für Produktions- und Montageunternehmen jeder Grösse und Branche.

Der Arbeiter klickt auf das Etikett auf dem SmartBin im Supermarkt.

SmartBin Cloud ermöglicht intelligente Regale in Ihrer Fertigung

Unser SmartBin Cloud System bietet Ihnen Echtzeitinformationen zu Ihren B- und C-Teilen. Die Behälter nutzen Cloud-Technologie und sind verbunden mit unserer Softwareplattform ARIMS. Dies gewährleistet optimale Lagerbestände und zuverlässige Nachfüllungen. Verschiedene Kombinationen von Waagen und Behältern ermöglichen es Ihnen, Ihre Regale flexibel zu handhaben, mit einem Materialgewicht von bis zu 80 kg pro Behälter:

  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg
  • SmartBin Cloud L: 80 kg

SmartLabel: intelligent und flexibel

SmartLabel Cloud bietet Ihnen Produktinformationen und Bestellaktualisierungen, direkt vor Ort und in Echtzeit. Die SmartLabel können mit Ihren Behältern kombiniert oder eigenständig verwendet werden. Durch die sofortige Freigabe von Bestellungen können Arbeitsabläufe optimiert werden. Die E-Paper-Technologie sorgt für eine klare Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Eine LED-gestützte Benutzerführung verbessert die Materialhandhabung und sorgt für eine effiziente Kommissionierung.

SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
 SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
SmartLabel Cloud installiert an einem Behälter
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit weissem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
SmartLabel Cloud im Einsatz an einem Regal im Produktionsbereich
  • SmartLabel Cloud wird an einem Regal im Produktionsbereich verwendet.
  •  SmartLabel Cloud installiert an einem blauen Kunststoffbehälter, gefüllt mit Schrauben.
  • SmartLabel Cloud mit weissem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display
  • SmartLabel Cloud mit schwarzem Display und blinkendem LED

Weitere Informationen herunterladen


Kein Bild verfügbar

SmartBin Cloud - Factsheet

Erhalten Sie einen klaren Überblick über das Schlüsselsystem, das für eine widerstandsfähige Lieferkette entwickelt wurde.

1.2 MB | pdf
Factsheet SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud - Factsheet

Entdecken Sie, wie die intelligente modulare Label-Lösung Ihre Abläufe optimieren kann.

617.9 KB | pdf
Kontakt-Icon

Individuelle Bedarfsanalyse anfordern

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Produktion mit einer smarten Materiallogistik für Ihr C-Teile-Management.

Overlay

Lagerleiter und Arbeiter sprechen über die Kommissionierung

Effizienz in Aktion: Wie ABB von Smart Factory Logistics profitiert

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Die Smart Factory Lösung: Wie ABB seine interne Logistik transformiert hat

Ihr Vorteil im Tagesgeschäft

Icon mit einer Insel auf der ein Sonnenschirm steht und einer Sonne am Himmel

Rundum abgesichert


Symbol für Künstliche Intelligenz (KI)

KI-unterstützte Entscheidungen


ARIMS-Symbol

Automatisierte Steuerung

Häufig gestellte Fragen

Warum ist C-Teile-Management so wichtig für die laufende Produktion?

Mit einem effizienten C-Teile-Management verbessern Sie Übersicht, Warenfluss und Verfügbarkeit der Teile in Ihrer Fertigung. Dadurch senken Sie Produktionskosten und optimieren gleichzeitig Ihre Prozesse in den verschiedenen Bereichen in der Produktion.

Ist das System von Bossard mit unserem bestehenden ERP oder Kanban-Prozess kompatibel?

Ja, das System für das C-Teile-Management von Bossard ist mit bestehenden ERP-Lösungen und Kanban-Prozessen kompatibel. Je nach Anforderungen können Schnittstellen erstellt werden.

Wie einfach ist es, Smart Factory Logistics zu implementieren und was wird dafür benötigt?

Mit unserem flexiblen System decken wir sämtliche Anforderungen gekonnt ab - beginnend im Zentrallager bis hin zur Bewirtschaftung Ihrer Montagearbeitsplätze. Alles was wir für den Start benötigen, ist eine Übersichtstabelle der zu bewirtschaftenden B- und C-Teile mit dem Jahresbedarf.

Welche Einsparungen kann ich mit der automatisierten C-Teile-Bewirtschaftung erwarten?

Je nach Automatisierungsgrad können Sie eine Einsparung von bis zu 40 % erzielen.

C-Teile-Management: Ihre Bedarfsanalyse

Wir wissen, dass Entscheidungen über Logistiklösungen nicht auf dem Papier getroffen werden. Deshalb bringen wir in einem kostenlosen Workshop alle entscheidenden Personen an einen Tisch, von Supply Chain über die Logistik bis zur Produktion.


Lagerleiter und Arbeiter sprechen über die Kommissionierung

Was Sie erwartet:

  • Individuelle Bedarfsanalyse für Ihr C-Teile-Management
  • Konstruktiver Austausch, um Herausforderungen und Ziele klar zu benennen
  • Gezielte Identifikation von Optimierungsmöglichkeiten

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.