Zeichnungsteile - Alles aus einer Hand

 

Wir definieren entsprechend Ihrer Anforderungen das Fertigungsverfahren und wählen aus unserem weltweiten Lieferantenportfolio den passenden Hersteller für Sie aus.

 

Mit der Beschaffung Ihrer Zeichnungsteile durch Bossard erhalten Sie echten Mehrwert:

Echter Mehrwert durch Beschaffung der Zeichnungsteile durch Bossard

 

  • Weniger Lieferanten
  • Professionelle Beratung
  • Umfassende Engineering-Dienstleistungen
  • Konstante Qualität
  • Smarte B- und C-Teile Bewirtschaftung
  • Höchste Versorgungssicherheit dank automatisiertem Bestellprozess
  • Flexible Abrufmengen
  • Mehr freies Kapital dank reduzierter Lagerhaltung

Dreh- und Frästeile

Für jede Branche die passende Lösung
Wenn hohe Präzision, geringe Toleranzen und komplizierte Formen gefordert sind, empfiehlt sich eine spanabhebende Fertigung durch Drehen, Fräsen und Bohren. Für das einwandfreie Zusammenwirken Ihrer Produkte liefert Bossard unterschiedlichste Dreh- und Frästeile in allen Materialen, Losgrössen und Variationen.

Werkstoffe:

  • Alle zerspanbaren Stähle
  • NE-Metalle und Kunststoffe
  • Rostbeständige Stähle
  • Viele Sonderstähle
Fliesspressteile

Wirtschaftliche Verarbeitung bei konstanter Qualität
Fliesspressteile zeichnen sich durch hohe Werkstoffausnutzung, geringe Fertigungszeiten und erhöhte Festigkeit aus, ausserdem sind sie besonders kostengünstig. Material, Form, Herstelltoleranzen und ähnliche Vorgaben entscheiden, ob ein Sonderartikel mit dem Kalt- oder Warmumformungsverfahren hergestellt werden kann.

Warmumformteile

Werkstoffe:

  • Alle gängigen Stähle einschliesslich rostbeständige Stähle
  • Sonderwerkstoffe wie z. B. Nymonic auf Anfrage

Kaltumformteile

Werkstoffe:

  • Alle gängigen Stähle einschliesslich rostbeständige Stähle
  • Aluminium, Messing
  • Sonderstähle und Titan auf Anfrage

Stanz- und Biegeteile

Wirtschaftliche Verarbeitung bei konstanter Qualität
Sicherungselemente, Unterlegscheiben und zahlreiche weitere Verbindungselemente werden mittels der Stanz- und Biegetechnik hergestellt. Bei Stanz- und Biegeteilen bieten wir Ihnen alle heute verfügbaren Fertigungsverfahren sowie alle Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung. Unsere Partner sind Fertigungsspezialisten für jegliche Anforderungen.

Werkstoffe: 

  • Alle gängigen Stähle einschliesslich rostbeständige Stähle
  • Federstähle
  • NE-Metalle
  • Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Kleinserien können je nach Teilegeometrie auf Anfrage auch mit Laser, Plasma- oder Wasserstrahl geschnitten werden.

Funktionelle Beschichtungen und mechanische Nachbearbeitungen

Die richtige Oberflächenbehandlung erhöht die Funktionalität und Lebensdauer Ihres Bauteils. Zudem ist die Nachbearbeitung eines Normteils oft kostengünstiger als die Herstellung eines Zeichnungsteils.

Oberflächenbehandlung
Sie möchten die Prozesssicherheit erhöhen und die Gesamtkosten einer Verbindung senken? Bossard bietet über 150 unterschiedliche Beschichtungen und Nachbehandlungen an. Korrosionsschutz, Reibwertoptimierung, Optik, Verschleissfestigkeit – die Gründe und Anwendungen sind vielfältig. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Wahl einer Lösung für Ihr Produkt.

Mechanisches Nachbearbeiten
Nacharbeiten an Katalog- oder Normelementen sind bei kleinen und mittleren Stückzahlen häufig die schnellste und kostengünstigste Lösung.

Funktionsbeschichtungen
Funktionsbeschichtungen sind Systemlösungen für mechanisch belastende Verbindungselemente wie Schrauben und Muttern. Diese Beschichtungsarten werden durch verschiedene Applikationsverfahren aufgebracht und können je nach Beschichtung die Funktion als Losdreh-, Verliersicherung oder haltende, dichtende Wirkung übernehmen.

Baugruppen

Fokussieren Sie sich auf Ihr Know-how
Beschaffen Sie fix-fertig montierte und geprüfte Baugruppen in der gewünschten Verpackung. Von einfachen Minibaugruppen bis zu elektro-mechanischen Einheiten. Damit eliminieren Sie Prozessschritte und fokussieren sich in der Endmontage auf Ihr spezifisches Know-how.


Sets

Montage- und Beipacksets
Zusätzlich zu Baugruppen machen wir auch Sets. Bossard liefert Ihnen Sets mit unterschiedlichsten Bauteilen, genau abgezählt, sauber verpackt und nach Ihren Vorgaben etikettiert oder bedruckt.