Nyseal® Vorteile
Überlegene Leistung
Nyseal® bietet hervorragende Dichtungseigenschaften.
Kosteneffizient
Es sind keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich, was Prozesse vereinfacht und Geld spart.
Gute chemische Beständigkeit
Nyseal® ist beständig gegen die meisten Chemikalien und Öle, inkl. Alkohol, Benzin, Kerosin, Hydraulik.
Ungiftig
Nyseal® ist umweltfreundlich, da die Kunststoffbeschichtung auf Polyolefinen basiert.
Vielseitig
Die Beschichtung kann auf fast alle Metallen aufgetragen werden.
Wiederverwendbar
Befestigungselemente mit Nyseal® bis zu 10x wiederverwendbar (Praxistest je nach Anwendung nötig).