Beschichtungen zum Verlierschutz

Nystay® Fixierbeschichtung

Nystay® ist eine Kunststoffvorbeschichtung auf Polyolefinbasis, die auf Schaft oder Gewinde von Verbindungselementen aufgetragen wird, um diese während Transport oder Montage in ihrer Anwendung oder Baugruppe an Ort und Stelle zu halten.

Metallschraube mit Gewindeschaft und zylindrischem Kopf, mit hellgrüner Nystay-Beschichtung im mittleren Bereich.

Anwendungsbereich

Nystay® wird direkt auf den Schaft eines Verbindungselements aufgeschmolzen. Dadurch entsteht eine flexible, ringförmige Beschichtung, die als zuverlässige Sicherung gegen Teilverlust bei vormontierten Komponenten während des Transports oder der Lagerung dient.

Nystay® kann auf praktisch alle Verbindungselemente – mit oder ohne Gewinde – wie Schrauben, Wellen, Niete, Bolzen oder Press- und Drehteile aufgebracht werden. Die Beschichtung erleichtert die Vormontage, insbesondere bei automatischen Zuführungen und Roboteranwendungen.

Nystay® Vorteile

Prüfzeichen

Vereinfachte Montage

Dollar-Symbol

Kosteneinsparungen


Ideen-Symbol

Vielseitige Positionierung


ESG-Nachhaltigkeitssymbol

Ungiftig


Auswahl von Materialien und Beschichtungen für Korrosionsschutz Rechner-Symbol

Nicht reaktiv

Technische Informationen

Allgemein

  • Farbe: grün
  • Material: Polyolefin-Basismaterial
  • Gewindeteile von M3 bis M10. Schrauben, Bolzen usw.
  • Interessante Lösung für Sicherheitsanforderungen gemäss der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • Einpresskraft durch Bohrung zu prüfen

Temperaturbereiche

Betriebstemperatur: -40 °C bis +90 °C

Welche Beschichtung ist die richtige für Sie?

Wir helfen Ihnen, die richtige Oberflächenbeschichtung für Ihre spezifischen Anforderungen auszuwählen.

Ein Mann und eine Frau halten einen Bighead-Befestiger, betrachten ihn und diskutieren darüber.

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.