PEM® Einpressbefestiger

PEM® Einpressbefestiger werden in ein Aufnahmeloch im Werkstück eingesetzt. Dort verdrängt der Einpressbefestiger den Werkstoff im Bereich der Bohrung. Dieser Werkstoff fliesst durch Kaltverformung in einen Hinterstich im Schaftbereich des Befestigers. Eine Verzahnung oder eine spezielle Kopfform verhindert nun ein Verdrehen des Bauteils – der Einpressbefestiger wird eins mit dem Werkstück. Zudem verursachen PEM® Einpressbefestiger keine Beschädigungen oder Aufwölbungen an der Rückseite des Bauteils.

 

Vorteile:

  • Extreme Belastbarkeit auch in dünnen Blechen ab 0,5 mm
  • Keine spezielle Bearbeitung der Bohrung nötig
  • Kein Nachschneiden des Gewindes
  • Ideal auch für beschichtete Oberflächen
  • Hohe Positionsgenauigkeit

  • PEM® Einpressmuttern
  • Eigenschaften
PEM Einpressmutter

Die Einpressmuttern verfügen über hohe Verdreh- und Ausreisskräfte. Sie sind in verschiedenen Schaftängen erhältlich. Geeignet sind die Einpressmuttern für metallische Werkstoffe, teilweise sogar für den Einsatz in VA-Bleche. Das Teilespektrum beinhaltet auch beidseitig nicht überstehende Muttern, geschlossene Teile, Muttern mit Gewindesicherung sowie Miniaturausführungen. Parallel gibt es eine Produktlinie für das Einpressen in Printplatten.

PEM® Einpressmutter
  • Verschiedene Materialien, Oberflächenausführungen, Längen und Varianten erhältlich
  • Gewindegrössen: von M2 bis M12

  • PEM® Rundeinnietmuttern
  • Eigenschaften
PEM® Rundeinnietmuttern

Die Rundeinnietmuttern eignen sich für verdrehsichere und beidseitig belastbare Schraubverbindungen in dünnwandigen Werkstücken. Die Ausführungen vom Typ RMHB sind speziell für begrenzten Einbauraum als Miniaturausführungen entwickelt. Im Gegensatz zu Einpressmuttern wird der Schaft vernietet. Daher ist der Randabstand ein untergeordnetes Kriterium.

PEM® Rundeinnietmuttern
  • Werkstoff: Stahl, verzinkt, farblos passiviert
  • Gewindegrössen: M3 - M4 - M5

  • PEM® Einpressgewindebolzen
  • Eigenschaften
PEM Einpressgewindebolzen

Die einpressbaren Bolzen für Durchgangslöcher sind nach dem Einpressen kopfseitig bündig. Dabei ist kein zusätzliches Verstemmen oder Anschweissen nötig. Einsetzbar in metallische Werkstoffe, teilweise auch in VA-Bleche. Schwerlastbolzenausführungen mit Kopfüberstand bieten noch höhere Verdreh- und Durchzugskräfte. Spezielle Bolzen für den Einsatz in Sacklöcher erlaube  "unsichtbare" Montage.

PEM® Einpressgewindebolzen
  • Verschiedene Materialien, Oberflächenausführungen, Längen und Varianten erhältlich
  • Gewindegrössen: von M2,5 bis M10 sowie Grobgewinde

  • PEM® Einpressgewindebolzen für höhere Belastbarkeit
  • Eigenschaften
PEM® Einpressgewindebolzen für höhere Belastbarkeit

Einpressgewindebolzen für extrem hohe Verdrehfestigkeit und Durchzugskraft.

PEM® Einpressgewindebolzen für höhere Belastbarkeit
  • Typ: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Verschiedene Materialien, Längen und Varianten erhältlich

  • PEM® Einpressbolzen (ohne Gewinde)
  • Eigenschaften
PEM® Einpressbolzen (ohne Gewinde)

Zusätzlich sind Einpressbolzen für metallische Werkstoffe ohne Gewinde verfügbar. Diese können als Positionierungs- oder Arretierungsstifte eingesetzt werden.

PEM® Einpressbolzen (ohne Gewinde)

Verschiedene Materialien, Längen und Varianten erhältlich

  • PEM® Einpressbuchsen geschlossen
  • Eigenschaften
PEM Einpressbuchsen geschlossen

Einpressbare Buchsen für Durchgangslöcher sind nach dem Einpressen kopfseitig bündig. Dabei ist kein zusätzliches Verstemmen oder Anschweissen nötig. Einsetzbar in metallische Werkstoffe, teilweise auch in VA-Bleche. Verdrehschutz ist über den Sechskantkopf gewährleistet. Spezielle Buchsen für den Einsatz in Sacklöcher erlauben "unsichtbare Montage".

PEM Einpressbuchsen geschlossen
  • Verschiedene Materialien, Längen und Varianten erhältlich
  • Gewindegrössen: M3 - M4 - M5 sowie Miniaturgewindegrößen und verschiedene Durchgangslochoptionen

  • PEM® Einpressgewindebuchsen offen
  • Eigenschaften
PEM® Einpressgewindebuchsen offen

Gewindebuchsen für einpressseitig bündige Montage. In runde Löcher einpressbar, Sechskant als Verdrehschutz.

PEM® Einpressgewindebuchsen offen
  • Verschiedene Materialien, Längen und Varianten erhältlich
  • Gewindegrössen: M3 – M4 – M5 sowie Miniaturgewindegrössen und verschiedene Durchgangslochoptionen

  • PEM® Einpress-Schnellverschlussschrauben
  • Eigenschaften
PEM® Einpress-Schnellverschlussschrauben

Einpress-Schnellverschlussschrauben sind gefederte oder nicht gefederte, unverlierbare Schrauben. Grosse Vielfalt über unterschiedliche Befestigungs- und Lösemöglichkeiten, verschiedene Auflageflächen und Schraubenlängen.

PEM® Einpress-Schnellverschlussschrauben
  • Verschiedene Materialien, Längen und Varianten erhältlich
  • Gewindegrössen: M3 - M4 - M5 - M6

  • PEM® Distanzhalter
  • Eigenschaften
PEM Distanzhalter

Einpressdistanzhalter für "Schlüsselloch"-Montage sind einsetzbar in metallische Werkstoffe. Sie ermöglichen schnelles Anbringen und Lösen von Bauteilen.

PEM® Distanzhalter
  • Nichtrostender Stahl, verschiedene Abstandslängen

  • PEM® SMT-fähige Muttern
  • Eigenschaften
PEM® SMT-fähige Muttern

Diese Einpressmuttern sind gegurtet und speziell für Printplattenbestückung einsetzbar. Verfügbar mit oder ohne Klebepunkt. Einsatz über Verlötung sowohl in durchkontaktierte wie auch nicht plattierte Bohrungen. Die Gefahr der Printplattenbeschädigung ist über dieses Verfahren ausgeschlossen.

PEM® SMT-fähige Muttern
  • Werkstoff: Stahl, verzinnt
  • Gewindegrössen: M2 - M2,5 - M3 - M4 - M5

  • PEM® SMT-fähige Abstandsbuchsen
  • Eigenschaften
PEM® SMT-fähige Abstandsbuchsen

Diese Einpressabstandsbuchsen sind gegurtet und speziell für Printplattenbestückung einsetzbar. Verfügbar mit oder ohne Klebepunkt. Einsatz über Verlötung sowohl in durchkontaktierte wie auch nicht plattierte Bohrungen. Die Gefahr der Printplattenbeschädigung ist über dieses Verfahren ausgeschlossen.

PEM® SMT-fähige Abstandsbuchsen
  • Werkstoff: Stahl, verzinnt
  • Gewindegrössen und Ausführungen: M3 und Durchgangslöcher 3,6 - 4,2
PEMSERTER® Einpressmaschinen & Zubehör
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Vom manuellen Einsteigermodell, über die halbautomatische Variante mit Zuführmöglichkeit, bis hin zur Hightech-Maschine mit 4-fach-Beschickung und Roboteranbindung, bietet PEM® das auf alle Anforderungen zugeschnittene Maschinenprogramm. Auch das Zuführen der Befestiger direkt in die Presse des Anwenders ist möglich.

> PEMSERTER® Einpressmaschinen

Haeger® Einpressmaschinen & Zubehör
Haeger® insertion presses

Unser multifunktionales Maschinenprogramm für mehr Produktivität und Qualität. Mit den Einpressmaschinen können alle PEM® Einpressbefestiger zuverlässig verarbeitet werden. Von Gewindebolzen und -buchsen, über Einpressmuttern bis hin zu Verbindern. Selbst Sonderlösungen sind mit dem umfangreichen Werkzeugsatz einfach möglich.

> Haeger® Einpressmaschinen