Kanten-Clips

Für die Befestigung am Plattenrand mit Spannkraft – ermöglicht eine schnelle und einfache Installation ohne Werkzeug.
Merkmale:
- Manuelle Montage
- Kein Bohren, kein Schrauben
- Metall-zu-Metall- oder Metall-zu-Kunststoff-Verbindungen verfügbar
Snap Clips / Schnappklemmen

Snap-fit-Technologie ermöglicht einen schnellen manuellen Montageprozess, ideal für Innenverkleidungen, IPCC und Fahrzeugsäulen.
Merkmale:
- Kein Werkzeug oder Schrauben erforderlich
- Unsichtbare Montage
- Optimales Gleichgewicht zwischen Eindrückgenauigkeit und Ausdrückkraft
- Einfach zu warten
- Ermöglicht mehrere Montage-/Demontagezyklen
Blechmuttern

Einschliesslich U-förmiger Muttern für Bedienfelder von Verkleidungen, Fahrgestellen und Antriebssträngen.
Merkmale:
- Schnelles Verbinden von Paneelen – sicher und einfach
- Beschleunigung der Montagezeit von selbstsichernden Muttern
- Toleranzmanagement bei Bohrlochversatz oder Panelverformung
- Vorherrschendes Drehmoment und integrierte Führungsklappe
- Leicht und einfach zu montieren
Selbstsichernde Schnappmuttern

Die spezielle S-förmige Konstruktion verfügt über ein Klemmteil zur Befestigung von Metallblechen.
Merkmale:
- Mit oder ohne Schraube für Metall- oder Kunststoffbefestigungslösungen
- Selbsthaltend und rutschfest
- Klemmteil
- Geeignet für eine grosse Bandbreite an Plattenstärken
- Kann jedes IPCC-Zubehör ersetzen
- Leicht und einfach zu montieren