Direktverschraubungen

EJOT PT® gewindefurchende Schrauben für Kunststoff

Die klassische gewindefurchende Schraube für thermoplastische Anwendungen.

Nahaufnahme einer EJOT PT selbstschneidenden Schraube für thermoplastische Anwendungen auf hellgrauem Hintergrund.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Die EJOT PT® ist eine gewindefurchende Schraube, die direkt in Thermoplaste montiert werden kann. Dank ihrer Geometrie und ihres Materials schützt sie vor Wasserstoffversprödung und reduziert radiale Spannungen in Thermoplasten. EJOT PT® Schrauben werden in zahlreichen Anwendungen und Industrien eingesetzt. A2- und A4-Edelstahlversionen für spezielle Anforderungen bezüglich Korrosionsschutz sind ebenfalls erhältlich.

Vorteile von EJOT PT® Schrauben

Vorteile

30° Flankenwinkel

Der spezielle 30° Flankenwinkel vergrößert die Gewindetragtiefe und führt zu erhöhter Tragfähigkeit.

Vorteile

Dies reduziert auch die Radialkräfte während der Montage, erhöht den axialen Querschnitt und verbessert den Materialfluss.

Vorteile

Optimaler

Materialfluss und niedrige radiale Spannung

Vorteile

Die grosse axiale Komponente der EJOT PT® sorgt für optimalen Materialfluss während des Gewindefurchprozesses. Die grosse Materialverdrängung führt zu reduzierten radialen Spannungen im Kernbereich der Schraube.

Vorteile

Gewinde-Design

Die optimale Gewindesteigung gewährleistet eine gute Selbstsicherung der Schraube.

Vorteile

Zusätzlich schafft die EJOT PT® ein ausgewogenes Lastverhältnis durch ihre Gewindetragtiefe.

Vorteile

Wirtschaftlichkeit

Kostenersparnis und erhöhte Effizienz

Vorteile

Die EJOT PT® Schraube ermöglicht die Konstruktion von dünnwandigen flachen Strukturen, was zu Kosteneinsparungen und verkürzten Zykluszeiten beim Spritzgiessen führt.

EJOT® und PT® sind eingetragene Marken der EJOT SE & Co. KG.