Direktverschraubungen

Tecfi Fixing Systems: Betonschrauben und Bolzenanker

Tecfi ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf Verbindungselemente für Beton – wie Betonschrauben und Bolzenanker – spezialisiert hat. Zahlreiche Patente und Zertifizierungen belegen den innovativen Charakter der Tecfi-Produkte.

Ein Ensemble von Tecfi-Betonschrauben und Keilankern für starke Verbindungstechnologien in Beton.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.
Übersicht über 7 verschiedene Arten von Tecfi-Betonschrauben.

Tecfi Verbindungselemente Übersicht

Betonschrauben

Betonschrauben sind die erste Wahl für eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Befestigung direkt in Beton. Sie sind einfach zu montieren und erreichen hohe Tragwerte. Im Gegensatz zu anderen Befestigungsmethoden können Betonschrauben zu einem späteren Zeitpunkt leicht wieder entfernt werden. Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Kopfformen sind Betonschrauben vielseitig einsetzbar für eine breite Palette verschiedener Anwendungen.

Tecfi Betonschrauben sind für gerissenen und ungerissenen Beton geeignet. Sie sind brandschutzgeprüft und können auch in den seismischen Leistungskategorien C1 und C2 verwendet werden.

4 Tecfi Keilanker zur Verankerung hoher Lasten in Beton

Bolzenanker

Bolzenanker, auch Keilanker genannt, sind Verankerungslösungen für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Ihre einfache Montage ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe: Sobald das Loch gebohrt und gereinigt ist, muss der Bolzenanker einfach mit einem Hammer eingeschlagen und unter Drehmomentkontrolle festgezogen werden. Durch das Festziehen wird der Kegelbolzen gegen die Wand des Bohrlochs gespannt, wodurch die höchste Tragfähigkeit erreicht wird. Bolzenanker sind ideal, um eine dauerhafte, zuverlässige und vibrationsbeständige Befestigungsverbindung zu schaffen.

Wir bieten Tecfi Bolzenanker für verschiedene Anwendungen an, wie z.B. ETA-zugelassene Bolzenanker für gerissenen und ungerissenen Beton, seismische Anwendungen, Edelstahl, unterschiedliche Setztiefen und mehr.