microPEM® Verbindungselemente Übersicht
Types TA™/T4™ microPEM® TackPin® Verbindungselemente

microPEM® TackPin® Befestigungselemente ermöglichen die Verbindung von Blech zu Blech und ersetzen die kostspielige Montage mit Schrauben für Anwendungen, bei denen eine Demontage nicht erforderlich ist.
Merkmale:
- Einfache Einpressmontage für sichere Befestigung
- Bewährte Einpresstechnologie widersteht Vibrationslockerung
- Ersetzt Mikroschrauben und eliminiert damit Installationsprobleme wie Kosten für Schraubensicherung, Kosten für Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Kosten für Schrauberbits und Kosten für Nacharbeit aufgrund von Gewindeüberschneidung und Schrauberbit-Ausrutschen
- Oberes Blech kann aus beliebigem Material sein
- Automatische Installation möglich
- Kann bei Bedarf ausgeschraubt und einmalig wieder eingebaut werden, unter Verwendung eines gewindesichernden Klebstoffs
Typ MPP™ microPEM® Stifte

Typ MPP selbstsichernde microPEM® Stifte sind ideal für kompakte elektronische Baugruppen. Diese Mikrostifte werden dauerhaft eingepresst, indem sie einfach in ein Montageloch der entsprechenden Grösse gedrückt werden. Sie können in verschiedene Blechmaterialien bis zu einer Härte von HRB 92/HB 195 eingebaut werden und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.
Merkmale:
- Geeignet für anspruchsvolle Mikropositionierungs- und Ausrichtungsanwendungen
- Kopf schliesst bündig ab, selbst bei Blechen mit einer Dicke von nur 0,5 mm
- Das angeschrägte Ende erleichtert die Ausrichtung des Montagelochs
- Kann in Edelstahlbleche eingebaut werden
- Automatische Installation möglich
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Typ MSO4™ microPEM® Einpressdistanzbolzen

Diese Mikro-Abstandshalter sind für die Montage und/oder Distanzierung in Anwendungen konzipiert, bei denen der Platz extrem begrenzt ist.
Merkmale:
- Können in Edelstahlbleche eingebaut werden
- Automatische Installation möglich
- Viel stärkere Gewinde als Schweiss-Abstandshalter, da sie aus wärmebehandeltem Edelstahl der 400er-Serie hergestellt werden
Typen TKA™/TK4™ microPEM® TackSert® Stifte

microPEM® TackSert® Pins sind so konzipiert, dass sie eine obere Platte an einer unteren Platte oder einem Chassis befestigen. Die diagonale Rändelung der Teile verzahnt sich mit der unteren Platte oder Unterstruktur und bietet so die erforderliche Festigkeit. Pins vom Typ TKA™ eignen sich für Kunststoffanwendungen, während Pins vom Typ TK4™ ideal für Gussteile und spröde Materialien sind.
Merkmale:
- Sichere Befestigung von Platten an gängigen Gussmaterialien wie Magnesium und Aluminium sowie Kunststoffen wie ABS und Leiterplatten
- Einfache Einpressmontage – keine Wärme oder Ultraschall erforderlich
- Alternative zu Mikroschrauben, wodurch Gewindeschneiden oder die Verwendung von Gewindeeinsätzen entfällt
- Oberes Blech kann aus jedem Material bestehen
- Flacher Kopf
- Eliminiert Kosten für Schrauben, Sicherungselemente gegen Lösen, Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Schrauberbits und Nacharbeit aufgrund von Gewindeüberschneidungen oder Herausrutschen des Schrauberbits
- Automatische Installation möglich
Typ SMTSO™ microPEM® Oberflächenmontage-Befestigungselemente

Diese Verbindungselemente für kompakte elektronische Baugruppen können als Muttern/Abstandshalter an Leiterplatten befestigt werden.
Merkmale:
- Sechskantiger Körper gewährleistet optimale Grösse/Leistung
- Auf Tape und Reel geliefert
- Reduziert die Handhabung von Platinen
- Automatische Installation möglich
Typ TS4™ microPEM® TackScrew™ Verbindungselemente

microPEM® TackScrew™ Verbindungselemente ermöglichen eine kosteneffektive Blech-zu-Blech-Verbindung durch einfaches Einpressen. Sie können durch einfaches Herausschrauben entfernt werden, ähnlich wie andere Gewindeverbindungselemente.
Merkmale:
- Einfache Einpressmontage für sichere Befestigung
- Bewährte Einpresstechnik widersteht Vibrationslockerung
- Ersetzt Mikroschrauben und eliminiert damit Installationsprobleme wie Kosten für Schraubensicherung, Kosten für Gewindeeinsätze oder Gewindebohrungen, Kosten für Schrauberbits und Kosten für Nacharbeit aufgrund von Gewindebeschädigung und Bit-Ausrutschen
- Oberes Blech kann aus beliebigem Material sein
- Automatische Installation möglich
- Kann bei Bedarf herausgeschraubt und einmalig wieder eingebaut werden, unter Verwendung eines gewindesichernden Klebstoffs