Gewindeeinsätze

FASTEKS® Gewindeeinsätze

FASTEKS® FTI Gewindeeinsätze aus Stahl oder nichtrostendem Stahl schaffen präzise, widerstandsfähige Muttergewinde in Werkstücken aus Leichtmetall und anderen Materialien mit geringer Scherfestigkeit.

Vier silberne FASTEKS Metall-Gewindeeinsätze in verschiedenen Formen auf weissem Hintergrund mit FASTEKS-Logo.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Unsere selbstschneidenden FASTEKS® Gewindeeinsätze sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Grössen direkt ab Lager verfügbar. Sie finden unten bei jeder Ausführung die entsprechenden Bestellbezeichnungen.

FASTEKS® FTI Gewindeeinsätze in der Übersicht

Ausführung 1: Mit Schneidschlitzen

Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit selbstschneidendem Schlitzprofil auf weißem Hintergrund.
  • Material: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 und M20

Merkmale:

  • Bewährtes Standardprodukt, für alle Anwendungen einsetzbar
  • 2 Schneidschlitze, spanbildend
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Für Materialien mit niedriger bis mittlerer Zugfestigkeit (neigt aber in harten Materialien zum Zusammenfedern)

Bestellbezeichnungen

Overlay
Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit selbstschneidendem Schlitzprofil auf weißem Hintergrund.

Ausführung 2: Mit Schneidbohrungen, lang

Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit drei scharfkantigen Schneidbohrungen auf weißem Hintergrund.
  • Material: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16

Merkmale:

  • Weiterentwicklung der Ausführung 1 (mit Schneidschlitzen)
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit (neigt nicht zum Zusammenfedern)
  • Das Schneiden des Gewindes wird über 3 extrem scharfkantige Schneidbohrungen realisiert
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Spanbildend

Bestellbezeichnungen

Overlay
Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit drei scharfkantigen Schneidbohrungen auf weißem Hintergrund.

Ausführung 3: Mit Schneidbohrungen, kurz

Kurzer silberner FASTEKS Metall-Gewindeeinsatz mit seitlichem Schneidloch auf weissem Hintergrund.
  • Material: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 und M16

Merkmale:

  • Weiterentwicklung der Ausführung 1 (mit Schneidschlitzen)
  • Für Materialien mit höherer Zugfestigkeit (neigt nicht zum Zusammenfedern)
  • Das Schneiden des Gewindes wird über 3 extrem scharfkantige Schneidbohrungen realisiert
  • Die ersten zwei Gewindegänge sind konisch, der Insert arbeitet wie ein Gewindeschneider
  • Spanbildend

Bestellbezeichnungen

Overlay
Kurzer silberner FASTEKS Metall-Gewindeeinsatz mit seitlichem Schneidloch auf weissem Hintergrund.

Ausführung 4: Mit Spanreservoir, lang

Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit seitlicher Bohrung und Spanreservoir auf weißem Hintergrund.
  • Material: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M4, M5, M6, M8 und M10

Merkmale:

  • Weiterentwicklung der Ausführung 2 (mit Schneidbohrungen)
  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z. B. für Elektronikbaugruppen)
  • Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Kein Zusammenfedern, für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

Bestellbezeichnungen

Overlay
Silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit seitlicher Bohrung und Spanreservoir auf weißem Hintergrund.

Ausführung 5: Mit Spanreservoir, kurz

Kurzer silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit seitlicher Bohrung und integriertem Spanreservoir auf weißem Hintergrund.
  • Material: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau / INOX 1.4305
  • Verfügbar in M4, M5, M6, M8 und M10

Merkmale:

  • Weiterentwicklung der Ausführung 3 (mit Schneidbohrungen)
  • Für alle Anwendungen geeignet, die ein spanfreies Innengewinde erfordern (z. B. für Elektronikbaugruppen)
  • Spanreservoir gewährleistet ein durchgängig sauberes Innengewinde
  • Kein Zusammenfedern, für Materialien mit höherer Zugfestigkeit geeignet

Bestellbezeichnungen

Overlay
Kurzer silberner FASTEKS Gewindeeinsatz aus Metall mit seitlicher Bohrung und integriertem Spanreservoir auf weißem Hintergrund.

Broschüre herunterladen

Thumbnail FASTEKS® Gewindeeinsätze

FASTEKS® Gewindeeinsätze

FASTEKS® Stahl- oder Edelstahl-Gewindeeinsätze schaffen präzise, langlebige Innengewinde in Werkstücken aus Leichtmetalllegierungen und anderen Materialien mit geringer Scherfestigkeit.

391.4 KB | pdf