Überblick über TAPPEX® Gewindeeinsätze
TRISERT® Gewindeeinsätze zum Einschrauben

TRISERT® selbstschneidende Gewindeeinsätze garantieren ein sauberes, spanfreies Innengewinde. Ein einzigartiger Vorteil dieser Gewindeeinsätze ohne Kopf ist, dass sie beidseitig verwendet werden können.
- Gewindegrössen: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 und M10
- Ausführung: mit und ohne Kopf
- Montage: Einschrauben
- Material: Messing
TRISERT-3® Stahl-Gewindeeinsätze zum Einschrauben in Leichtmetalle und Kunststoffe

TRISERT-3® selbstschneidende Gewindeeinsätze erfüllen höchste Anforderungen und sind daher ideal für Anwendungen in der Medizintechnik, in der Schifffahrt oder der Lebensmittelindustrie.
- Gewindegrössen: M3, M4, M5, M6, M8 und M10
- Ausführung: mit kleinem Kopf
- Montage: Einschrauben
- Material: Stahl, Edelstahl 303 vergleichbar mit 1.4305 und Edelstahl 316 vergleichbar mit 1.4401
FOAMSERT® Gewindeeinsätze zum Einschrauben in Schaumstoffe und Holz

FOAMSERT® Gewindeeinsätze sind spezielle selbstschneidende Gewindeeinsätze für vorgebohrte Löcher in Schaumstoffen und Holz.
- Gewindegrössen: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 und M8
- Ausführung: mit und ohne Kopf
- Montage: Einschrauben
- Material: Messing
MULTISERT® Gewindeeinsätze zum Einpressen

MULTISERT® Gewindeeinsätze sind besonders gut für thermoplastische Kunststoffe geeignet. Sie verfügen über ein Innengewinde und eine patentierte Zackenform, die eine hohe Auszugsleistung gewährleistet.
- Gewindegrössen: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- Ausführung: mit und ohne Kopf
- Montage: Einpressen
- Material: Messing
MICROBARB® Gewindeeinsätze zum Einpressen

MICROBARB® Gewindeeinsätze sind eine Untergruppe der MULTISERT® Gewindeeinsätze. Sie besitzen dieselben Eigenschaften, sind jedoch kürzer in der Gesamtlänge. MICROBARB® ist ideal für den Einsatz in dünnwandigen Materialien.
- Gewindegrössen: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 und M10
- Ausführung: mit Kopf
- Montage: Einpressen
- Material: Messing
HIMOULD® Gewindeeinsätze zum Umspritzen

HIMOULD® Gewindeeinsätze aus Messing werden in Form- und Gussteilen eingesetzt. Dank der dünnen Wände kann der HIMOULD® direkt in die Spritzformen eingesetzt und umspritzt werden. Diese Gewindeeinsätze sind äusserst vielseitig und können für thermoplastische und duroplastische Formteile verwendet werden.
- Gewindegrössen: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- Ausführung: mit Durchgangsgewinde oder Sacklochgewinde
- Montage: Umspritzen
- Material: Messing
Werkzeuge und Geräte für Gewindeeinsätze

Wir liefern Ihnen auch die richtigen Werkzeuge und Geräte für die Montage von Gewindeeinsätzen. Unser umfassendes Portfolio an Werkzeugen finden Sie in unserem eShop.