Schweisstechnik

FASTEKS® WELKO Bolzenschweiss-System

Unser FASTEKS WELKO Bolzenschweiss-System mit Spitzenzündung bietet Schweissbolzen, Buchsen, Stifte und andere Verbindungselemente sowie verschiedene Bolzenschweissgeräte.

Ein Ensemble verschiedener FASTEKS Welko Schweißbolzen, Schweißstifte und Gewindebolzen auf hellgrauem Hintergrund.
Zum E-Shop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Bolzenschweissen mit Spitzenzündung

Bolzenschweissen mit Spitzenzündung wird seit vielen Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt. Das Schweissen erfolgt mittels Spitzenzünd-Verfahren in einer sehr kurzen Zeitspanne von 1 bis 3 ms an der Zündspitze der Schweisselemente. Diese Methode hat sich insbesondere in der Automobilindustrie, in der Blechverarbeitung sowie bei der Gestaltung von dekorativen Metallobjekten als sehr vorteilhaft erwiesen.

Das Spitzenzünd-Verfahren ermöglicht das blitzschnelle Aufschweissen von Bolzen, Buchsen und Stiften im Grössenbereich M3 bis M8 (M10) beziehungsweise mit 3 bis 8 mm Durchmesser. Wir führen auch Isolationsnägel, Tellerstifte und Erdungslaschen in unserem Produktportfolio. Darüber hinaus bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Bolzenschweissgeräten mit der neuesten Technologie, von Schweisspistolen bis hin zu CNC-Bolzenschweissanlagen in verschiedenen Grössen und Konfigurationen.

FASTEKS® WELKO Bolzenschweissen im Überblick

Schweissbolzen

Ein FASTEKS WELKO kupferbeschichteter Schweißbolzen auf weißem Hintergrund
  • Material: nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gewindegrössen: M3 bis M8  
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

Overlay
Ein FASTEKS WELKO kupferbeschichteter Schweißbolzen auf weißem Hintergrund

Schweissstifte

Ein FASTEKS WELKO Schweissstift für das Bolzenschweissen mit Kondensatorentladung auf weissem Hintergrund
  • Material: nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gewindegrössen: M3 bis M8  
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

Overlay
Ein FASTEKS WELKO Schweissstift für das Bolzenschweissen mit Kondensatorentladung auf weissem Hintergrund

Schweissbuchsen

Ein FASTEKS WELKO Schweissbuchse auf weissem Hintergrund
  • Material: nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3  
  • Gewindegrössen: M3 bis M5  
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

Overlay
Ein FASTEKS WELKO Schweissbuchse auf weissem Hintergrund

Flachstecker

Ein FASTEKS WELKO kupferbeschichtetes Erdungsblech auf weißem Hintergrund
  • Material: nichtrostender Stahl A2, Stahl 37-3, verkupfert, Aluminium EN AW-AlMg3  
  • Ausführungen: Typ L, Typ U  
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage  

Overlay
Ein FASTEKS WELKO kupferbeschichtetes Erdungsblech auf weißem Hintergrund

Isolationsbefestiger

Ein FASTEKS WELKO Isolationsbefestiger auf weissem Hintergrund

Erhältlich in verschiedenen Formen und Materialien, unter anderem:  

  • Isolationstellerstifte – Nagel: Stahl 37-3, verkupfert, mit Schaftisolierung  
  • Isolationstellerstifte – Teller: Stahl 37-3, verzinkt  
  • Isolationsnägel mit Kegelspitze: nichtrostender Stahl A2 , Stahl 37-3, verkupfert  
  • Isolationsclips: nichtrostender Stahl 1.4301, Stahl 36-2, verzinkt  
  • Weitere Ausführungen auf Anfrage

Overlay
Ein FASTEKS WELKO Isolationsbefestiger auf weissem Hintergrund