Sicherungselemente

Vargal® Ganzmetall-Sicherungsmuttern

Diese selbstsichernden Vollmetallmuttern sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Sicherung gegen Lösen entscheidend ist. Dies macht sie zur idealen Wahl für Branchen wie die Bahn- oder Automobilindustrie.

Drei silberne Vargal Ganzmetall-Sicherungsmuttern für zuverlässige Sicherung gegen Lösen auf hellgrauem Hintergrund und dem Vargal Markennamen in der oberen rechten Ecke.
Zum eShop
Overlay

Zwei Personen diskutieren über das Design eines Befestigungselements.

Vargal® Sicherungsmuttern Mechanismus

Wenn eine Vargal® Sicherungsmutter angezogen wird, wird die äussere Feder radial verformt und gegen den Mutternkragen gepresst, was zu einer zuverlässigen, kraftschlüssigen Verbindung zwischen den montierten Teilen führt. Bediener können Standardwerkzeuge für die Montage verwenden, da ein niedriges Drehmoment ausreicht, um die gewünschte Sicherungswirkung zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil: Vargal® Sicherungsmuttern behalten die Klemmkraft auch nach wiederholter Verwendung bei.

Anwendungen

Vargal® Sicherungsmuttern sind ideal für kritische Anwendungen wie

  • Eisenbahn-Drehgestelle
  • Dieselmotoren
  • Weichenpunkte
  • Kupplungen
  • Bremssättel
  • Bremsscheiben

Merkmale

  • Ausgezeichnete Vibrationsfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Behält die Sicherungswirkung nach mehrfacher Montage bei
  • Einfache Montage, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Korrosionsbeständigkeit gemäss Oberflächenbehandlung oder Klassenstufe des Edelstahls