Produktlösungen

Zeichnungsteile: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Sie benötigen Verbindungselemente, die über den Standard hinausgehen? Wir finden den für Sie passenden Hersteller aus unserem weltweiten Portfolio und liefern Zeichnungsteile, die genau Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Ein Überblick über Spezialteile und kundenspezifische Befestigungselemente, die von Bossard erstellt wurden.

Warum Sie Ihre Zeichnungsteile bei Bossard beziehen sollten


Lieferanten-Symbol

Weniger Lieferanten

Engineering- & Messsymbol

Umfassende Ingenieursdienstleistungen


Symbol für steigende Produktqualität

Konstante Qualität

Smart Factory Logistics Symbol

Intelligentes B- und C-Teile Management

Maximierung der Flexibilität in der Produktionsikone

Flexible Abrufmengen

Dollar-Symbol

Mehr freies Kapital

Wir wissen, dass einzigartige Herausforderungen massgeschneiderte Lösungen erfordern. Mit unseren individuellen Zeichnungsteilen optimieren Sie Ihre Lieferkette, senken Kosten und profitieren von gleichbleibend hoher Qualität. Als One-Stop-Shop bieten wir Ihnen massgeschneiderte Verbindungselemente und Sonderteile wie

  • CNC-Teile
  • Fertigungsteile (Drehteile und Frästeile)
  • Fliesspressteile
  • Stanz- und Biegeteile
  • Gewindeschneiden und Fräsen
  • Prototypen für die Serienproduktion
  • Funktionsbeschichtungen und mechanische Nachbearbeitungen
  • Montage- und Beipacksets

Je nach Losgrösse, gewünschter Lieferzeit, Materialvorgaben oder Fertigungstoleranzen empfehlen sich unterschiedliche Fertigungsverfahren. Gemeinsam wählen wir die beste Option für Ihre Anwendung aus.

Unsere technischen Möglichkeiten

Dreh- und Frästeile (Fertigung)

Wenn Sie hohe Präzision, geringe Toleranzen und komplizierte Formen benötigen, kommt die Metallbearbeitung ins Spiel. Dazu gehören Drehen, Fräsen und Bohren. Wir liefern eine breite Palette von Zeichnungsteilen in allen gängigen Materialien, Losgrössen, Abmessungen und Oberflächenbehandlungen für das perfekte Zusammenspiel Ihrer Produkte.

Materialien:

  • Alle bearbeitbaren Stähle
  • Nichteisenmetalle und Kunststoffe
  • Edelstähle
  • Viele Spezialstähle

Geformte Teile (warmgeschmiedete und kaltumgeformte Teile)

Geformte Teile zeichnen sich durch hohe Materialausnutzung, kurze Produktionszeiten und erhöhte Festigkeit aus. Sie sind zudem besonders kostengünstig. Material, Antriebsart, Fertigungstoleranzen und andere vergleichbare Anforderungen bestimmen, ob ein Spezialartikel entweder durch Kaltumformung oder Warmumformung hergestellt werden kann.

Materialien für warmgeschmiedete Teile:

  • Alle gängigen Stähle, einschließlich rostfreier Stähle
  • Spezialwerkstoffe wie Nimonic auf Anfrage

Materialien für kaltgeformte Teile:

  • Alle gängigen Stähle, einschließlich rostfreier Stähle
  • Aluminium
  • Messing
  • Spezialstahl und Titan auf Anfrage

Stanz- und Biegeteile

Verbindungselemente, Unterlegscheiben und viele andere Teile für den Maschinen- und Anlagenbau werden mittels Stanz- und Biegetechnik geformt. Für Stanz- und Biegeteile bieten wir alle derzeit verfügbaren Fertigungsverfahren sowie alle Möglichkeiten der Dimensionen und Oberflächenbeschichtungen an. Unsere Partner sind Fertigungsspezialisten für jegliche Anforderungen.

Materialien:

  • Alle gängigen Stähle, einschließlich rostfreier Stähle
  • Federstähle
  • Nichteisenmetalle
  • Sonderwerkstoffe auf Anfrage

Auf Anfrage können auch kleine Produktionsserien je nach Geometrie des Teils mit Laser, Plasma oder Wasserstrahl geschnitten werden.

CNC-gedrehter Zylindermetall
Ein Metallspezialteil (Grundplatte), hergestellt durch CNC-Bearbeitung
Ein schwarzes Drehteil auf weißem Hintergrund.
Ein Edelstahl-Schwenkarm-Spezialteil
Eine Hülse aus Edelstahl für Drehteile.
Ein weißes seitliches Führungsteil
Ein Messing-Gitterbolzen als Beispiel für ein Bossard-Sonderteil
Ein schwarzer Lagerbolzen auf weißem Hintergrund
Eine dunkelblaue Distanzschraube auf weißem Hintergrund
Nahaufnahme einer Edelstahl-Schulterschraube auf weißem Hintergrund
Ein Edelstahlformteil (Hülsenmutter) auf weißem Hintergrund
Gebogenes Metallbauteil
Metallhakenhalterung mit gebogenem Ende und zwei Schraublöchern, zur Montage, auf weissem Hintergrund.
Metallhalterung mit mehreren rechteckigen und Schlüsselloch-Ausschnitten, beschriftet mit K1 bis K5, auf weißem Hintergrund.
Beispiel eines gestanzten und gebogenen Metallteils (eine Klemme) auf weißem Hintergrund
Overlay

1

/15
CNC-gedrehter Zylindermetall
  • CNC-gedrehter Zylindermetall
  • Ein Metallspezialteil (Grundplatte), hergestellt durch CNC-Bearbeitung
  • Ein schwarzes Drehteil auf weißem Hintergrund.
  • Ein Edelstahl-Schwenkarm-Spezialteil
  • Eine Hülse aus Edelstahl für Drehteile.
  • Ein weißes seitliches Führungsteil
  • Ein Messing-Gitterbolzen als Beispiel für ein Bossard-Sonderteil
  • Ein schwarzer Lagerbolzen auf weißem Hintergrund
  • Eine dunkelblaue Distanzschraube auf weißem Hintergrund
  • Nahaufnahme einer Edelstahl-Schulterschraube auf weißem Hintergrund
  • Ein Edelstahlformteil (Hülsenmutter) auf weißem Hintergrund
  • Gebogenes Metallbauteil
  • Metallhakenhalterung mit gebogenem Ende und zwei Schraublöchern, zur Montage, auf weissem Hintergrund.
  • Metallhalterung mit mehreren rechteckigen und Schlüsselloch-Ausschnitten, beschriftet mit K1 bis K5, auf weißem Hintergrund.
  • Beispiel eines gestanzten und gebogenen Metallteils (eine Klemme) auf weißem Hintergrund

Funktionsbeschichtungen und mechanische Nachbehandlungen

Oberflächenbehandlungen

Zwei Sätze Schrauben und Unterlegscheiben, einer mit schwarzer Beschichtung und einer mit grauer Beschichtung, auf weißem Hintergrund.

Möchten Sie die Prozesssicherheit erhöhen und die Gesamtkosten einer Verbindung senken? Für diesen Zweck bieten wir mehr als 150 verschiedene Beschichtungen und Nachbehandlungen an.

Korrosionsschutz, Optimierung des Reibungskoeffizienten, Erscheinungsbild oder erhöhte Verschleissfestigkeit – all dies kann mit der richtigen Oberflächenbehandlung erreicht werden. Unsere Experten helfen Ihnen, die richtige Lösung für Ihr Produkt zu finden.

Overlay
Zwei Sätze Schrauben und Unterlegscheiben, einer mit schwarzer Beschichtung und einer mit grauer Beschichtung, auf weißem Hintergrund.
Beschichtungen - Schmierung für höhere Prozesssicherheit und Effizienz

Mechanische Nachbearbeitungsverfahren

Eine Schraube steht auf dem Kopf und zeigt ein gebohrtes Loch.

Die mechanische Nachbearbeitung von Katalog- oder Standardelementen ist oft die schnellste und kostengünstigste Lösung für kleine und mittlere Losgrössen.

Overlay
Eine Schraube steht auf dem Kopf und zeigt ein gebohrtes Loch.

Funktionsbeschichtungen

Auswahl funktionaler Beschichtungen

Funktionsbeschichtungen sind Systemlösungen für Verbindungselemente, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie Schrauben oder Muttern. Je nach Beschichtung bieten sie eine Losdreh- oder Verliersicherung oder eine haltende, dichtende Wirkung.

Overlay
Auswahl funktionaler Beschichtungen
Auswahl funktionaler Beschichtungen

Was man über Beschichtungen wissen sollte

Andere kundenspezifische Dienstleistungen

Baugruppen

Beschaffen Sie vollständig vormontierte und getestete Baugruppen in Ihrer gewünschten Verpackung – von einfachen Mini-Baugruppen bis hin zu elektromechanischen Einheiten. Damit eliminieren Sie Prozessschritte und fokussieren sich in der Endmontage auf Ihr spezifisches Know-how.

Montage- und Beipacksets

Neben Baugruppen liefern wir auch Montage- und Beipacksets – mit unterschiedlichsten Komponenten, genau abgezählt, ordentlich verpackt und nach Ihren Vorgaben etikettiert.

Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
Eine Erkennungspin-Baugruppe, bestehend aus vier Komponenten
Eine Montage eines Schiebers, bestehend aus drei Komponenten.
Beispiel einer komplexeren Baugruppe, bestehend aus 16 Komponenten
Eine Zugknopfmontage, bestehend aus 7 Komponenten.
Ein Zubehörset mit 20 Komponenten in einer hellrosa Tasche
Montageset in einem hellblauen Beutel, bestehend aus 24 Komponenten in verschiedenen Varianten.
Eine große blaue Kunststoffbox mit verschiedenen Montagesets und Zubehörkits.
Overlay

1

/8
Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
  • Eine Baugruppe aus verschiedenen Komponenten auf weißem Hintergrund
  • Eine Erkennungspin-Baugruppe, bestehend aus vier Komponenten
  • Eine Montage eines Schiebers, bestehend aus drei Komponenten.
  • Beispiel einer komplexeren Baugruppe, bestehend aus 16 Komponenten
  • Eine Zugknopfmontage, bestehend aus 7 Komponenten.
  • Ein Zubehörset mit 20 Komponenten in einer hellrosa Tasche
  • Montageset in einem hellblauen Beutel, bestehend aus 24 Komponenten in verschiedenen Varianten.
  • Eine große blaue Kunststoffbox mit verschiedenen Montagesets und Zubehörkits.

Haben Sie Bedarf an Zeichnungsteilen?

Sprechen wir über Ihre spezifischen Anforderungen. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Sie.


Frau in Businesskleidung hält eine Schraube in der Hand

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.

Thumbnail Bossard Spezialteile Broschüre

Bossard Zeichnungsteile Broschüre

Alles aus einer Hand – erhalten Sie einen Überblick über individuelle Verbindungslösungen bei Bossard.

1.8 MB | pdf