Smart Factory Logistics

Bauen Sie eine belastbare Lieferkette mit unserer Inventory Management Lösung auf

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Produktions- und Montageeffizienz. Optimieren Sie Ihr B- und C-Teile Management, automatisieren Sie Bestellungen und verbessern Sie den Materialfluss. Beginnen Sie mit kleinen Schritten und skalieren Sie nahtlos.

Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.

Sprechen Sie mit einem Experten

Digitale Transformation & modulare Lösungen

Treiben Sie die digitale Transformation Ihrer Fertigung und Montage in Ihrem eigenen Tempo voran. Ganz gleich, ob Sie Ihr B- und C-Teile-Management automatisieren, den Materialfluss in der Produktion optimieren oder das Lieferantenmanagement vereinfachen möchten – wir bieten Ihnen modulare Lösungen, mit denen Sie klein anfangen und intelligent skalieren können.

Zentrale Plattform & Echtzeit-Transparenz

Die Daten aus Ihrem Lager und Ihrer Fertigung werden auf einer zentralen Plattform konsolidiert. So haben Sie jederzeit und überall Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Lagerbestände, Auftragsstatus und Liefertermine.

Zugeschnittene Lösungen & unterbrechungsfreie Produktion

Für die verschiedenen Phasen des Prozesses stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Die Bedarfsplanung und Bestellung werden automatisiert, während die Kommissionierung und die Nachschubversorgung der Arbeitsplätze optimiert werden. Das Ergebnis: schlankere Abläufe, geringere Kosten und eine unterbrechungsfreie Produktion.

Zukunftsfähige Lieferkette

Mit den richtigen Tools können Sie intelligentere Entscheidungen treffen und eine Lieferkette aufbauen, die widerstandsfähiger, reaktionsschneller und zukunftsfähiger ist.

Effizienz in Aktion: Wie ABB von Smart Factory Logistics profitiert

SFL | Smart Factory Solution: How ABB transformed their internal logistics

Die Smart Factory Lösung: Wie ABB seine interne Logistik transformiert hat

Wie wir Sie unterstützen

Unsere intelligente Inventory Management Lösung ist der Schlüssel für eine reibungslos funktionierende Lieferkette. Neben unserem Hauptservice bieten wir eine Reihe von anpassbaren Optionen an – immer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, für maximalen Nutzen.

Proven Productivity durch unsere Logistikdienstleistungen

Take Away 1

Bis zu 60%

höhere Effizienz in der Steuerung des Materialflusses.

Take Away 1

Wir bieten eine All-in-One-Lösung – von der automatischen Bedarfserkennung über die nahtlose Auftragsverwaltung und Konsolidierung bis hin zur Lieferung und Auffüllung von B- und C-Teilen direkt am Arbeitsplatz.

Take Away 2

Bis zu 45%

höhere Fertigungsrate in Ihrer Produktion.

Take Away 2

Wir liefern Ihre B- und C-Teile an jeden Einsatzort in Ihrer Produktion, vom Wareneingang bis zur Nachschubversorgung der Arbeitszellen. Dies gewährleistet eine nahtlose Produktion und steigert die Fertigungsleistung.

Take Away 3

Bis zu 25% sparen

bei den Kosten der Intralogistikprozesse.

Take Away 3

Steigern Sie die Produktivität durch effizientes und fehlerfreies Kommissionieren, rechtzeitige Nachschubversorgung aller Arbeitsplätze, digitalisierte Lagerbestände in Echtzeit und automatisierte Nachbestellung.

Take Away 4

30 Jahre Erfahrung

in intelligenten Logistiklösungen und Bestandsmanagement.

Take Away 4

Wir bieten standardisierte, aber individuell konfigurierbare Lösungen für Produktions- und Montageunternehmen jeder Grösse und Branche.

Ihre Vorteile

Uhrensymbol

Rechtzeitige Materialzufuhr


Symbol für Lieferkettenmanagement

Volle Kontrolle über die Supply Chain

Führungsbeschleuniger-Symbol

Erhöhte Produktivität

Smart Factory Logistics Symbol

Höhere Agilität


Analyse-Symbol

Selbstoptimierendes System

Maximierung der Flexibilität in der Produktionsikone

Maximale Flexibilität

Smart Factory Logistics in Ihrer Produktion

Entdecken Sie die Vorteile und Möglichkeiten einer Smart Factory mit diesem interaktiven Blueprint. Basierend auf Ihren Bedürfnissen und Anforderungen passen wir unsere Lösungen speziell für Sie an.

Unsere geschätzten Kunden

Logo ABB
Logo Alstom
Logo Komax
Logo Willemin Macodel
Logo Unilamp
Logo Honeywell

Lagerleiter und Arbeiter sprechen über die Kommissionierung

Ihr Einsparpotenzial

Verbessern Sie Ihre Lieferkette noch heute

Die präzise Berechnung von Kosten ist eine grosse Herausforderung im Supply Chain Management. Berechnen Sie potenzielle Einsparungen mit unserem Rechner und beginnen Sie noch heute, zu sparen.

Jetzt berechnen

Wie verbessert intelligentes B- und C-Teile-Management die Lieferketten-Resilienz?

Intelligentes Bestandsmanagement automatisiert die Nachbestellung und optimiert die Wiederbeschaffung von B- und C-Teilen, reduziert die manuelle Planung und minimiert Fehlbestände. Dies führt zu höherem Durchsatz, besserer Ressourcennutzung und gewährleistet vollständige Transparenz und Kontrolle.

Wie funktioniert der automatisierte Bestellprozess in Smart Factory Logistics?

Das System überwacht die Lagerbestände in Echtzeit und löst automatisch Bestellungen aus. Dies eliminiert die manuelle Planung, liefert präzise Liefertermine und gewährleistet eine pünktliche Wiederauffüllung.

Ist die Lösung für verschiedene Branchen und Unternehmensgrössen anpassbar?

Ja. Die Lösung ist modular, flexibel und skalierbar und wurde entwickelt, um verschiedene Anwendungsfälle in Produktions- und Montageunternehmen verschiedener Branchen und Grössen abzudecken.

Wie hilft Automatisierung, die Kosten der Lieferkette zu reduzieren?

Automatisierung übernimmt sich wiederholende Aufgaben wie Einkaufsplanung und Bestandsverfolgung, reduziert menschliche Fehler und administrativen Aufwand. Dies kann zu einer bis zu 60% höheren Effizienz bei der Steuerung von Produktionsmaterialien führen.

Was sind die Vorteile, wenn man bei der digitalen Transformation in der Fertigung klein anfängt?

Der Einstieg mit risikoarmen, wirkungsstarken Initiativen ermöglicht es Herstellern, schnelle Erfolge zu erzielen, Vertrauen aufzubauen und intelligent zu skalieren. Dieser Ansatz erhöht die Agilität und schafft die Grundlage für langfristige operative Widerstandsfähigkeit.

Hilft Smart Factory Logistics bei ESG-Compliance (Umwelt, Soziales, Governance)?

Ja, durch die Optimierung des Materialflusses, die Reduzierung von Verschwendung und die Verbesserung der Ressourceneffizienz unterstützt Smart Factory Logistics nachhaltige Praktiken, die mit ESG-Strategien im Einklang stehen.