Smart Factory

Cloud-basierte Inventory Management Lösung für sperrige Güter

Hochregal- und Palettenlager eignen sich gut zur Lagerung von sperrigen und grossen Artikeln. Wir bieten praktische Smart Factory-Lösungen an, damit Sie grosse Mengen sperriger Güter effizient verwalten sowie Platz und Ressourcen optimal nutzen können.

Blick in ein Hochregallager

In Hochregal- und Sperrgutlagern werden Waren auf Halb- oder Vollpaletten gelagert und über automatisierte oder halbautomatisierte Lagerverwaltungssysteme verwaltet. Unser Setup gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Handhabung Ihrer Artikel mit hohem Umschlag und grosser Abmessung.

Paletten auf Waagen im Lager

Erleichterung der Lagerverwaltung

Unsere SmartBin Cloud XL- und XXL-Varianten bieten geeignete Palettenlösungen, die die Lagerung grosser Mengen erleichtern, ein effizientes Lagermanagement ermöglichen, den Materialfluss verbessern und gleichzeitig Zeit sparen.

  • SmartBin Cloud XL: 1/2 Euro-Palette (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: 1/1 Euro-Palette (1'000 kg)

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.
Factsheet herunterladen
Industrielle Lagerregale mit grossen Kabelrollen, Schläuchen und blauen Lagerbehältern, organisiert auf Metallgestellen.

SmartLabel: intelligent und flexibel

SmartLabel Cloud bietet Ihnen Echtzeit-Produktinformationen und Bestellaktualisierungen, die vor Ort zugänglich sind. Das SmartLabel kann mit Ihren vorhandenen Behältern kombiniert oder eigenständig verwendet werden. Bestellungen sofort freigeben, um Arbeitsabläufe zu optimieren. E-Paper-Technologie sorgt für Sichtbarkeit bei jedem Licht. LED-Pick-to-Light verbessert die Materialhandhabung.

Overlay
Zwei Personen gehen durch die Produktionshalle, die Frau hält ein Tablet in der Hand, der Mann zeigt auf einen mobilen Wagen, der mit SmartLabel Cloud Behältern ausgestattet ist.

Wie SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud funktionieren

SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

Der bewegungsgesteuerte Gewichtssensor aktualisiert den Bestand bei jeder Verwendung. Sobald festgelegte Nachbestellpunkte erreicht sind, löst das System direkt neue Bestellungen aus. Bestellstatus und Produktinformationen werden in Echtzeit angezeigt.

Holen Sie sich die beste C-Teile Lösung

Optimieren Sie Ihr Supply Chain Management mit unseren innovativen Lösungen. Vom erstklassigen B- und C-Teile-Management über cloudbasiertes Bestandsmanagement bis hin zu RFID-gesteuerten Inventarsystemen sorgen wir für Effizienz und reibungslose Abläufe.

Mann steht im Supermarktbereich und hält eine SmartBin Cloud in den Händen.

Kontaktieren Sie die Experten

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.