Smart Factory Logistics

Übersicht der System-Hardware-Komponenten

Unsere Smart Factory Logistics-Systeme sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und ihr Potenzial in allen Arten von Fabriklayouts entfalten. Ihre Flexibilität und Standortunabhängigkeit ermöglichen massgeschneiderte Setups.

Zwei Bossard SmartLabel Cloud Etiketten in Weiss und Schwarz

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud ist eine modulare Etikettenlösung, die wichtige Produktinformationen, Echtzeit-Bestellstatus und Liefertermine auf einen Blick anzeigt. Bestellungen können direkt am Einsatzort autorisiert werden, wodurch unnötige Verzögerungen vermieden werden. Die integrierte LED ermöglicht Pick-to-Light-Funktionalität für ein schnelles und einfaches Nachfüllen.

Die E-Paper-Display-Technologie gewährleistet eine hervorragende Lesbarkeit und eine verlängerte Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren.

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud kombiniert unser digitales Wiegesystem SmartBin mit unserem digitalen Etikettiersystem SmartLabel. Der bewegungsgesteuerte Gewichtssensor sorgt dafür, dass jede Entnahme oder Nachfüllung sofort die Bestands- und Auftragsinformationen aktualisiert und bietet so einen transparenten Echtzeit-Überblick über die Lagerbestände.

Das SmartLabel auf jedem Behälter bietet auf einen Blick Einblicke in den Bestellstatus und Produktinformationen. Wenn der Lagerbestand einen vorab festgelegten Nachbestellpunkt erreicht, ergreift das System selbstständig Maßnahmen und löst eine neue Bestellung aus.

SmartBin Cloud nutzt die neuesten IoT-Kommunikationsprotokolle und lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren.

Zwei blaue Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Schrauben, jeweils mit einem digitalen Display-Etikett, das Bestandsnummern und Mengen anzeigt.
SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud
Blauer Kunststoff-Lagerbehälter mit Etikett mit Sechskantschrauben in Werkstattumgebung.
SmartBin Cloud, Scale XS, 6 kg (Slim)
Blauer Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Verbindungselementen, auf grauer Arbeitsfläche.
SmartBin Cloud, Scale M, 20 kg
SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order

SmartBin Cloud: Verbrauchsdaten lösen automatisch Bestellungen aus und eliminieren manuelle Bestellaktivitäten.

SFL | SmartBin Cloud | Refill

SmartBin Cloud: Automatische Nachschubserkennung gewährleistet einen berührungslosen Prozess und minimiert den Betriebsaufwand

Blauer Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Metall-Sechskantschrauben, mit einem SmartLabel, das Produktnummer und Grösse zeigt.
SmartLabel Cloud, Grösse M
Blauer Kunststoff-Lagerbehälter mit SmartLabel zur Anzeige von Produktinformationen.
SmartLabel Cloud, Grösse XS (Slim)
SFL | SmartLabel Cloud | Order

SmartLabel Cloud: Sofortige Auftragsfreigabe auf Knopfdruck

SFL | SmartLabel Cloud | Refill

SmartLabel Cloud: Nachschubbestätigung mit einem einzigen Knopfdruck

Overlay

1

/9
Zwei blaue Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Schrauben, jeweils mit einem digitalen Display-Etikett, das Bestandsnummern und Mengen anzeigt.
SmartBin Cloud und SmartLabel Cloud
  • Zwei blaue Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Schrauben, jeweils mit einem digitalen Display-Etikett, das Bestandsnummern und Mengen anzeigt.
  • Blauer Kunststoff-Lagerbehälter mit Etikett mit Sechskantschrauben in Werkstattumgebung.
  • Blauer Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Verbindungselementen, auf grauer Arbeitsfläche.
  • SFL | SmartBin Cloud | Automatic Replenishment Order
  • SFL | SmartBin Cloud | Refill
  • Blauer Kunststoff-Lagerbehälter gefüllt mit Metall-Sechskantschrauben, mit einem SmartLabel, das Produktnummer und Grösse zeigt.
  • Blauer Kunststoff-Lagerbehälter mit SmartLabel zur Anzeige von Produktinformationen.
  • SFL | SmartLabel Cloud | Order
  • SFL | SmartLabel Cloud | Refill
Industrielle Lagerregale mit grossen Kabelrollen, Schläuchen und blauen Lagerbehältern, organisiert auf Metallgestellen.

SmartShelf

SmartShelf ist die E-Kanban-Lösung für sperrige Güter, die dennoch in einem Regal gelagert werden können. Es besteht aus mehreren miteinander verbundenen intelligenten Waagen, die das auf ihnen platzierte Gesamtgewicht zuverlässig anzeigen. Über das integrierte SmartLabel können Nachbestellungen manuell oder automatisch ausgelöst werden, wenn das Gewicht unter die Meldeschwelle fällt.

Industrielles Regal zur Lagerung grosser Kabelrollen mit weissen und schwarzen Drahtspulen, organisiert auf Metallregalen mit beschrifteten Abschnitten.

SmartPallet

SmartPallets werden für zentralisierte und dezentralisierte Kanban-Pools am Einsatzort verwendet.

Die drahtlos vernetzten SmartPallets werden zur Lagerung schwerer und sperriger Güter mit hohem Volumen eingesetzt. Es können voluminöse Materialien mit einem Gewicht von bis zu 1000 kg verwaltet werden.

Grosse blaue SmartBins in Grösse XXL stehen in einer Lagerumgebung.
SmartBin Cloud, Waage XXL, bis 1'000 kg
Blaue Kunststoff-Lagerbehälter gestapelt auf einem intelligenten Palettensystem in einem Lager mit Regalen und gelben Sicherheitspfosten auf dem Boden.
Industrielle Wiegeplattform mit digitaler Anzeige auf Lagerboden unter blauem Lagerbehälter.
SmartBin Cloud, Scale XL, bis 500 kg
Overlay

1

/3
Grosse blaue SmartBins in Grösse XXL stehen in einer Lagerumgebung.
SmartBin Cloud, Waage XXL, bis 1'000 kg
  • Grosse blaue SmartBins in Grösse XXL stehen in einer Lagerumgebung.
  • Blaue Kunststoff-Lagerbehälter gestapelt auf einem intelligenten Palettensystem in einem Lager mit Regalen und gelben Sicherheitspfosten auf dem Boden.
  • Industrielle Wiegeplattform mit digitaler Anzeige auf Lagerboden unter blauem Lagerbehälter.
Zwei Bossard SmartLocker in einer Fabrikhalle schützen sensible Artikel vor unbefugtem Zugriff.

SmartLocker

SmartLocker ist ein vollautomatisches, intelligentes und zugangskontrolliertes Inventarsystem. Es eignet sich ideal für die Lagerung Ihrer Verbrauchsmaterialien und hochwertigen Gegenstände.

Der Zugriff auf die gelagerten Gegenstände ist nur über RFID-Erkennung möglich, wodurch eine vollständige Zugangs- und Nutzungskontrolle gewährleistet ist. Darüber hinaus informiert Sie SmartLocker automatisch über Nachschubbedarf, und alle relevanten Bestandsdaten werden an das ARIMS-Betriebs-Dashboard übertragen.

Tafel ausgestattet mit SmartLabels für effizientes Management von grossen Kabeltrommeln.

Massgeschneiderte Lösungen

Da alle unsere Systemkomponenten – wie die Waagen, SmartLabels und die KI-gestützte ARIMS Software – nahtlos zusammenarbeiten, sind kundenspezifische Lösungen möglich.

Beispielsweise hat unser Kunde ABB einen zentralen Nachbestellungs-Hub mit SmartLabels für Kabeltrommeln geschaffen.

Sprechen Sie mit uns und wir finden die ideale Lösung für Ihre spezifische Herausforderung!