Blindnietmuttern: Funktionsweise, Vorteile und richtige Auswahl in der Praxis
Blindnietmuttern sind aus der modernen Verbindungstechnik kaum noch wegzudenken. Erfahren Sie, wie Blindnietmuttern funktionieren, wann sie eingesetzt werden, welche Varianten es gibt und worauf bei der Auswahl und beim Setzprozess zu achten ist.
Blindnietmuttern sind Verbindungselemente, mit denen sich tragfähige Gewinde in dünnwandigen Bauteilen realisieren lassen – etwa in Blechen, Profilen oder Gehäusen. Der entscheidende Vorteil: Sie werden einseitig (blind) gesetzt, das heisst, es ist kein Zugang zur Rückseite des Bauteils erforderlich.
Typische Einsatzbereiche sind:
dünne Bleche ohne ausreichende Gewindetiefe
Hohlprofile oder geschlossene Gehäuse
Anwendungen, bei denen nachträglich verschraubt werden soll
Nach dem Setzen steht ein vollwertiges Gewinde zur Verfügung, in das Schrauben jederzeit ein- oder ausgeschraubt werden können.
Warum Blindnietmuttern?
In vielen Anwendungen lassen sich herkömmliche Bolzen-Muttern-Kombinationen oder Gewindeschnitte nicht sinnvoll einsetzen. Blindnietmuttern lösen mehrere Herausforderungen gleichzeitig:
Einseitige Zugänglichkeit
Gerade bei Hohlprofilen oder geschlossenen Konstruktionen ist nur eine Seite erreichbar. Blindnietmuttern lassen sich vollständig von vorne setzen.
Geeignet für dünne Materialien
Wo die Materialstärke für ein geschnittenes Gewinde nicht ausreicht, schafft die Blindnietmutter ein stabiles Gegengewinde. Auch für poröse Materialien und empfindliche Oberflächen gibt es spezielle Lösungen, um das Grundmaterial zu schonen.
Hohe Prozesssicherheit
Im Vergleich zu Schraub-, Schweiss- oder Einpressmuttern ist der Setzprozess einfacher, reproduzierbarer und meist kostengünstiger.
Dauerhafte, unlösbare Verbindungen
Durch den Formschluss bzw. die Verformung der Blindnietmutter entsteht eine feste und unlösbare Verbindung, die sich auch bei Erschütterungen und Vibrationen nicht löst.
Verbinden von Multi-Material-Kombinationen
Im Gegensatz zu geschweissten Verbindungen, können Blindnietmuttern unabhängig von der Materialpaarung der zu verbindenden Werkstoffe eingesetzt werden.
Flexibilität bei Montage und Service
Blindnietmuttern sind in zahlreichen Ausführungen und Materialien erhältlich. Besondere Flexibilität gewährleisten Blindnietmuttern mit grossem Klemmbereich, d.h. sie können für verschiedene Anwendungen mit unterschiedlicher Materialdicke eingesetzt werden.
Blindnietmuttern setzen
YouTube-Zustimmung erforderlich
Dieses Video wird von YouTube gehostet und erfordert die Annahme von Marketing-Cookies. Bitte akzeptieren Sie Marketing-Cookies, um den Inhalt anzuzeigen.
So funktioniert der Setzprozess
Der Setzprozess einer Blindnietmutter ist technisch einfach, aber präzise:
Vorbereitung des Kernlochs: Das Loch wird gestanzt oder gelasert und muss innerhalb definierter Toleranzen liegen.
Einschrauben der Setzpistole: Die Setzpistole greift über das Innengewinde der Blindnietmutter.
Einziehen der Mutter: Die Mutter wird axial gezogen. Dabei verformt sich der Schaft und bildet auf der Rückseite einen Wulst.
Formschluss im Trägermaterial: Der Wulst klemmt das Material zwischen Kopf und Aufweitung – das Gewinde ist fixiert und belastbar.
Moderne Setzgeräte arbeiten kraft- oder weggesteuert, um Materialverformungen zu minimieren und gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
Welche Varianten von Blindnietmuttern gibt es?
Die Auswahl der richtigen Blindnietmutter hängt stark von der Anwendung ab. Wichtige Unterscheidungsmerkmale sind:
Schaftgeometrie
Rundschaft: geeignet für einmalige oder seltene Demontage
Gerändelter Rundschaft: Mit den Rillen im Aussenbereich wird das Grundmaterial beim Verpressen stärker eingeklemmt, was die Verdrehsicherheit erhöht.
Sechskantschaft: bietet zusätzlichen Formschluss und damit eine höhere Verdrehsicherheit, ideal für häufige Verschraubungen.
Senkkopf: bündige Oberfläche bei begrenztem Bauraum
Klemmbereich
Blindnietmuttern sind für bestimmte Materialstärkenbereiche ausgelegt (z. B. 0,5–3 mm oder 3–6 mm). Die richtige Länge ist entscheidend für eine sichere Verbindung.
Material
Edelstahl (z. B. A2, A4) für hohe Korrosionsbeständigkeit
Stahl mit Beschichtung (z. B. Zink-Nickel) für kosteneffiziente Lösungen
Aluminium für spezielle Leichtbauanwendungen
Blindnietmuttern kaufen
Entdecken Sie unsere grosse Auswahl an Blindnietmuttern in verschiedenen Materialien und Ausführungen. Direkt online kaufen.
Blindnietmuttern sind in der Regel für Verschraubungen der Festigkeitsklasse 8.8 ausgelegt. Für höhere Anforderungen (z. B. 10.9 oder 12.9) kommen Sonderausführungen mit längeren Gewindeeingriffen und angepasster Geometrie zum Einsatz.
Wichtig: Es gibt keine einheitliche DIN- oder ISO-Norm für Blindnietmuttern. Prüfverfahren und Kennwerte können je nach Hersteller variieren.
Dichtigkeit: Blindnietmuttern für IP‑geschützte Anwendungen
Für Anwendungen in feuchten oder nassen Umgebungen – etwa bei Elektronikgehäusen – gibt es dichtende Blindnietmuttern. Diese zeichnen sich aus durch
geschlossener Boden
integrierte Unterkopfbeschichtung
definierter Setzprozess
Damit lassen sich Schutzklassen bis IP67 oder IP68 erreichen, sofern das Kernloch korrekt ausgeführt und die Mutter korrekt gesetzt ist.
Typische Einsatzbereiche
Blindnietmuttern kommen heute in vielen Branchen zum Einsatz, unter anderem in:
Automobilindustrie
Bahn- und Verkehrstechnik
Maschinen- und Anlagenbau
Gehäuse- und Elektronikbau
Erdungs- und Kontaktanwendungen
Auch Sonderlösungen – etwa mit Schlauchtüllen, Erdungskontakten oder speziellen Gewindeformen – sind bereits bei kleinen Stückzahlen realisierbar.
Fazit: Blindnietmuttern richtig einsetzen lohnt sich
Blindnietmuttern sind hochleistungsfähige Verbindungselemente, die bei richtiger Auslegung zuverlässige, langlebige und servicefreundliche Schraubverbindungen ermöglichen. Entscheidend für den Erfolg sind:
die passende Geometrie
das richtige Material
ein sauber definierter Setzprozess
geeignete Setzgeräte und Prozesskontrolle
Wer Blindnietmuttern ganzheitlich betrachtet – von der Konstruktion bis zur Montage – profitiert von hoher Qualität, geringer Fehlerquote und wirtschaftlichen Prozessen.
Die richtige Blindnietmutter für Ihre Anwendung
Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Suche nach der richtigen Lösung. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf.