Verbindungstechnologie

Powerelemente: Eine Einführung in Hochstrom-Leiterplattenverbinder

Höhere Ströme, weniger Platz, strengere Standards – moderne Leiterplatten sind anspruchsvoll. Powerelemente bieten die Lösung. Tauchen wir ein in die Welt der Hochstromsteckverbinder und was Ingenieure wissen müssen, um sie zuverlässig zu integrieren.

Elektronische Komponentenplatine mit Leistungselementen und Blitzeffekten.

Was sind Powerelemente – und warum sind sie in der modernen Elektronik so wichtig?

Powerelemente sind robuste, niederohmige Leiterplatten-Hardwarekomponenten, die eine elektrische Schnittstelle (wie einen Gewindebolzen oder eine Buchse, eine steckbare Buchse/Schraube oder einen Lamellenkorb) mit einer mechanischen Verankerung auf einer Leiterplatte (PCB) kombinieren. Diese Doppelfunktion ermöglicht es Ingenieuren, hohe Ströme direkt in die Leiterplatte oder über diese hinweg zu leiten und gleichzeitig Befestigungspunkte für externe Komponenten wie Kabelschuhe bereitzustellen. Somit ermöglichen sie Draht-zu-Leiterplatten-, Leiterplatten-zu-Leiterplatten- und Komponenten-zu-Leiterplatten-Verbindungen für hohe Ströme und mechanische Lasten.

Powerelemente ermöglichen Draht-zu-Platine-, Platine-zu-Platine- und Komponente-zu-Platine-Verbindungen für hohe Ströme und mechanische Belastungen.

Power Elements

Anwendungsfälle für Powerelemente

Typische Anwendungsfälle für Powerelemente umfassen das Anschliessen von Kabelschuhen, die Montage von MIDI/Mega-Sicherungen oder Hochstromrelais sowie die Bereitstellung mechanischer Abstandshalter für schwere Geräte bei gleichzeitigem Schutz der Leiterplatte vor Belastung. Je nach Geometrie, Material, Befestigungsmethode und Layout unterstützen einzelne Elemente mehrere hundert Ampere und können in qualifizierten Designs bis zu 1'000 A erreichen.

Elektroauto steht am Straßenrand und wird an einer Ladestation in der Stadt aufgeladen.

Branchen, in denen Powerelemente unverzichtbar sind

Powerelemente sind keine Nischenkomponenten – sie sind in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung. Einige Beispiele für wichtige Anwendungen sind:

  • Automobil und E-Mobilität (EV-Wechselrichter, On-Board-Ladegeräte, BMS, DC/DC, zentrale Elektrische Einheiten, Ladeinfrastruktur): Diese Anwendungen erfordern hohe Ströme, Vibrationsbeständigkeit und Wartungsfreundlichkeit für Sicherungen/Relais.
  • Erneuerbare Energien (Solar-/Windwechselrichter, Energiespeicher): In Systemen für erneuerbare Energien bieten Powerelemente eine Hochstromverteilung und vor Ort wartbare Schutzfunktionen auf Leistungsplatinen.
  • Industrieautomation und Leistungselektronik (Antriebe, USV, HV-Netzteile): Hier bieten Powerelemente robuste Verbindungen und mechanische Unterstützung für schwere Komponenten.
  • Bahn, Luftfahrt, Off-Road und Schwermaschinenbau: In rauen Umgebungen und Umfeldern mit hohen Schock-/Vibrationsbelastungen sind Powerelemente aufgrund ihrer Robustheit und ihres Berührungs-/Verdrehschutzes gefragt.

Verschiedene Montagetechnologien

Es gibt verschiedene Arten von Powerelementen, die sich nach der Montagetechnologie unterscheiden lassen. Üblicherweise werden sie in drei Hauptbefestigungsfamilien eingeteilt:

  1. Press-fit Technologie: Press-fit Powerelemente ermöglichen gasdichte, lötfreie Verbindungen mit hoher mechanischer Robustheit.
  2. Gelötet (SMT, THT, THR): Gelötete Powerelemente eignen sich für die Grossserienmontage. THR kombiniert Durchgangslöcher mit Reflow.
  3. Hybride Einpresszonen werden verwendet, um sowohl Drehmomentunterstützung als auch Leistungsübertragung zu optimieren.
Zwei stilisierte Leistungselemente in schwarzen und blauen Linien, die Hochstrom-Leiterplattenverbinder symbolisieren.

Power Elemente kaufen

Sie suchen Powerelemente? Hier finden Sie eine Übersicht unseres Produktportfolios und können direkt online kaufen.

Zum E-Shop

Herausforderungen bei der Integration von Powerelementen (und wie man sie bewältigt)

Obwohl Powerelemente robuste und zuverlässige Verbindungselemente sind, hängt ihre Leistung von präziser Konstruktion und Prozessdisziplin ab. Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, mit denen Ingenieure bei Powerelementen konfrontiert sind. Jeder der folgenden Bereiche kann die Langzeitzuverlässigkeit, elektrische Leistung und mechanische Stabilität direkt beeinflussen.

Nahaufnahme einer schwarzen Leiterplatte mit MTCON-Powerelementen, drei bereits eingepresst, eines noch zu montieren.

1. Thermisches Management und Strombelastbarkeit

Die tatsächliche Strombelastbarkeit eines Powerselements hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Layout (Kupferfläche/Lagen), der Luftzirkulation, der Elementgeometrie und dem Anzugsdrehmoment. Unzureichendes Kupfer oder ein unzureichendes thermisches Design kann Hotspots erzeugen, die die Leistung im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Um dies zu vermeiden, müssen die von den Herstellern bereitgestellten Derating-Kurven genau befolgt werden.

2. Einpressmechanik und Leiterplattendesign

Einpresstechnologie bietet aussergewöhnliche Zuverlässigkeit, jedoch nur, wenn die Leiterplatte nach präzisen Spezifikationen hergestellt wird. Zu den wichtigsten Anforderungen gehören die Einhaltung des exakten Bohrdurchmessers und des endgültigen Lochdurchmessers, die Sicherstellung einer kontrollierten Beschichtung und die Erfüllung des definierten Einpresskraftbereichs des Elements.

3. Drehmoment und mechanische Lasten

Powerelemente mit Gewindeschnittstellen müssen mit dem korrekten Anzugsdrehmoment montiert werden, um sowohl elektrische Leistung als auch mechanische Sicherheit zu gewährleisten. Jede Gewindegrösse hat einen definierten zulässigen Drehmomentbereich, abhängig von Serie und Design. Überdrehmoment birgt das Risiko von Pad-Ablösung oder Laufbeschädigung, während Unterdrehmoment die Kontaktfläche reduziert. Verwenden Sie Verdrehungs-/Berührungsschutz, wenn benachbarte Kabelschuhe einen Kurzschluss riskieren.

4. Stoss, Vibration und Umgebungsabdichtung

Eine der Stärken der Press-Fit Technologie ist ihre hervorragende Beständigkeit gegen Stösse und Vibrationen, weshalb sie sich gut eignet für Elektrofahrzeuge sowie Industrie- und Bahnanwendungen. Um jedoch volle Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen zu erreichen, sind zusätzliche Konstruktionsüberlegungen erforderlich. Ingenieure müssen möglicherweise Verdrehsicherungsgeometrien verwenden, die verhindern, dass sich das Element während des Anziehens dreht, Verdrehungs- oder Berührungsschutz einbauen, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden, wenn sich benachbarte Kabelschuhe bewegen könnten, oder korrosionsbeständige Beschichtungsmaterialien für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Salzbelastung oder chemischer Kontamination auswählen.

Eine Übersicht über viele verschiedene MTCONNECTIVITY Leistungselemente auf weissem Hintergrund.

5. Prozessfähigkeit und Qualität

Press-fit Technologie erfordert kontrollierte Einpresswerkzeuge und Kraftüberwachung. Bei SMT- und THR-Varianten erfordert die Montage Koplanarität und thermische Profilierung für schwere Teile. Um die Ausbeute und Langzeitzuverlässigkeit zu validieren, empfehlen viele Hersteller, frühzeitig in der Entwicklungsphase Design-of-Experiments-Studien (DOE) durchzuführen.

6. Einhaltung von Vorschriften und Nachhaltigkeit

Schliesslich zwingen regulatorische Anforderungen wie RoHS und REACH die Hersteller zunehmend dazu, bleifreie Materialien zu verwenden, umweltverträgliche Beschichtungssysteme einzusetzen und von alten bleihaltigen Legierungen abzukehren. Berücksichtigen Sie diese Vorschriften frühzeitig in der Designphase, um unerwartete Materialbeschränkungen oder die Notwendigkeit kostspieliger Neugestaltungen zu vermeiden.

Neueste Trends bei Powerelementen

Aktuelle Entwicklungen in der Powerelement-Technologie werden durch steigende Leistungsanforderungen, Nachhaltigkeitsziele und den Drang zu kompakterer Elektronik geprägt. Bleifreie Hochstromkontakte werden zunehmend wichtiger, da Hersteller daran arbeiten, RoHS-Anforderungen zu erfüllen, ohne die elektrische oder mechanische Leistung zu beeinträchtigen.

Hochspannungsfähigkeit und Sicherheit gewinnen ebenfalls an Bedeutung, wobei Anwendungshinweise zunehmend Isolierung, Berührungsschutz und Einhaltung von Kriech- und Luftstreckenanforderungen für Elektrofahrzeug- und erneuerbare Energiesysteme der nächsten Generation hervorheben. Parallel dazu führen Lieferanten fortschrittliche Einpressgeometrien ein, wie hybride flexible-plus-massive Zonen, um die Leiterplattenbelastung zu reduzieren, Lochtoleranzvariationen zu berücksichtigen und die Gesamtprozesszuverlässigkeit zu verbessern.

Schliesslich beschleunigt sich der Trend zur digitalen Befähigung. Umfassende CAD-Bibliotheken, 3D-Modelle und Online-Konfigurationstools machen es für Ingenieure schneller und einfacher, Powerelemente in ihre Designs zu integrieren.

Powerelemente: Das Wichtigste

Powerelemente sind unverzichtbare Bausteine für sichere, wartungsfreundliche Hochstrom-Leiterplattenarchitekturen in den Bereichen Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Industrie. Sie kombinieren verlustfreie Strompfade mit struktureller Robustheit und feldfreundlichen Verbindungsschemata. Moderne Portfolios adressieren Compliance (bleifrei), Prozesseffizienz (Einpresstechnik, THR) und optimierte Geometrien.

Sprechen wir über Powerelemente

Ob es um Derating, Layout-Optimierung oder die Auswahl des richtigen Powerelements für Ihre Anwendung geht – unser Team hilft Ihnen gerne weiter.


Frau in Businesskleidung hält eine Schraube in der Hand

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie die *Pflichtfelder des Formulars aus.