Erfolgsgeschichten

Schnelle und makellose Installation

CZ a.s. suchte nach einer besseren Möglichkeit, Typenschilder auf ihren Turboladern zu montieren. Wir boten eine Schnellnietlösung an, die beschädigungsfrei und schneller als die alte Methode ist und zudem optisch ansprechender wirkt.


Nahaufnahme eines Turbomotors mit einem markanten Turbolader, der komplexe Details und Ingenieursdesign zeigt.

Der Kunde: Ein langjähriger Automobilzulieferer

CZ a.s. ist ein Unternehmen mit mehreren Niederlassungen und mehr als 80 Jahren Erfahrung in der Fertigungstechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Tschechischen Republik und produziert hauptsächlich für die Automobilindustrie. Eines der Produkte, die sie herstellen, sind hochwertige Turbolader für kommerzielle Dieselanwendungen.

Seit Beginn der Turboladerproduktion in den frühen 1980er Jahren erweitert CZ a.s. jedes Jahr sowohl die Produktion als auch die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Ihr Turbolader-Sortiment umfasst etwa zehn Turboladerfamilien, die für Motoren mit einem Hubraum von 1 Liter bis 16 Liter geeignet sind. CZ a.s. bietet das komplette Paket von Turboladerentwicklung, Validierung und Serienproduktion an, damit der Kunde es "just in time" erhält.

Die Herausforderung: Eine bessere Verbindungslösung für Typenschilder finden

Die Herausforderung, bei der CZ a.s. unsere Hilfe suchte, war die Befestigung von Typenschildern an den Verdichtergehäusen der Turbolader. In der Vergangenheit wurden Hammerschrauben verwendet, um diese Aufgabe zu erfüllen, jedoch wurden dabei oft die Köpfe der Schrauben durch den Hammer beschädigt.

Die Anforderung des Kunden war, dieses Problem zu vermeiden und das Erscheinungsbild der Verbindungslösung zu verbessern.

Speednieten

Unsere Lösung: Schnell und optisch ansprechend

Unsere Lösung für das vorliegende Problem: Speed Rivets. Wie der Name schon sagt, sind Speed Rivets für eine einfache und schnelle Installation konzipiert, und der Prozess ist sehr zuverlässig.

Die Speed Rivets sind auf einem Dorn vorgeladen, wo sie in die Nase des Nietwerkzeugs eingeführt werden, um bis zu 70 Nieten pro Minute kontinuierlich zu befestigen. Das Werkzeug zieht dann den Dorn durch die Niete und dehnt sie im Loch aus. Dies bietet eine hohe Klemmkraft und sichere Verbindungen.

Darüber hinaus bieten Speed Rivets ein überlegenes visuelles Design im Vergleich zu den früher verwendeten Hammerantriebsschrauben. Somit erfüllt das Speed Nieten beide Anforderungen, schnelle Montage und gutes Aussehen des Befestigungselements nach der Montage. Der zusätzliche Kundenvorteil ist natürlich die Kostenersparnis durch kürzere Montagezeiten.