Sehen Sie, wie unsere Ingenieurdienstleistungen die Voge-Motorräder von Loncin unterstützen – von der Entwicklung und dem Design bis hin zum Montageprozess.
Erfolgsgeschichten
Erfahren Sie, wie wir Loncin Motorcycle bei der VOGE Promise-Serie unterstützen – F&E, Prüfung von Befestigungslösungen und Montageprozessoptimierung – für schnelleren Markteintritt, optimierte Produktion und verbesserte Qualität und Zuverlässigkeit.

Sehen Sie, wie unsere Ingenieurdienstleistungen die Voge-Motorräder von Loncin unterstützen – von der Entwicklung und dem Design bis hin zum Montageprozess.

Loncin Motorcycle, mit Sitz in Chongqing, China, hat mit Hilfe von Bossard ihren Traum verwirklicht, präzise gefertigte Motorräder zu schaffen. Die VOGE Promise-Serie ist ein Beweis für Loncins Engagement für Qualität und Liebe zum Detail, selbst bei den kleinsten Verbindungselementen. Als führende heimische Motorradmarke im Bereich der Motorräder mit grossem Hubraum gehören Loncins Motorrad- und Motorenverkäufe zu den besten der Branche, mit einer Präsenz in über 80 Ländern und einer strategischen Partnerschaft mit BMW.
Mit der zunehmenden Beliebtheit von Motorrädern ist auch die Nachfrage nach Motorrädern mit grossem Hubraum gestiegen, was neue Herausforderungen in Bezug auf Aussehen, Produktqualität und Gesamtleistung mit sich bringt. Um ihren Ruf für präzise Handwerkskunst zu wahren, unterzieht Loncin seine Produkte einer strengen Kontrolle und stellt hohe Anforderungen an die Qualität der Verbindungstechnik.
Bossard spielt eine integrale Rolle in der Forschung und Entwicklung von Loncin-Motorrädern, indem es Ingenieure bei der Auswahl geeigneter Verbindungslösungen in der Prototypenphase unterstützt. Dies beinhaltet die Bestätigung der Funktionalität und Sicherheit von Verbindungselementen in einem Labor mit ISO 17025-Zertifizierung, wie z.B. die jährliche Prüfung des Reibungskoeffizienten von Verbindungselementen, um die Konsistenz und Zuverlässigkeit der Motorradverbindungen zu gewährleisten und damit stabile Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten.