SmartBin : intelligence automatique

Depuis le premier lancement sur le marché du SmartBin de Bossard en 1998, celui-ci a aidé de nombreux clients à obtenir une meilleure efficacité dans leurs approvisionnements.

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin flex

Grâce à cette toute dernière invention, la logistique est encore plus indépendante, souple et toujours totalement automatisée. SmartBin flex peut être installée n'importe où ou il y a un besoin d’éléments d’assemblage. Pour faciliter la production, il n'est pas nécessaire de disposer de courant électrique. Les signaux sont transmis sans fils.

SmartBin flex peut être installé sur un poste de travail ou directement sur la chaîne de montage. Cela permet d'éliminer les temps d'attente et les mouvements de marchandises. La visserie est fournie directement au point d'utilisation.

Fiche descriptive

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin mobile

Ce système représente une solution optimale quand une grande partie du processus de fabrication doit être intégrée ou quand les installations de production doivent facilement être modulables. Les chariots mobiles sont équipés de SmartBin, d’un modem et d'une alimentation autonome. Vous pouvez transporter les produits « C » jusqu'au point d'utilisation. 

Fiche descriptive

Bossard SmarBin Logistic System

SmartBin classic

La version classique de SmartBin est utilisée pour les systèmes Kanban.

Il supporte les Kanban centralisés et décentralisés. SmartBin est capable de gérer de minuscules pièces de quelques grammes par bac ou des pièces de très, très grands volumes et de grandes pièces, jusqu'à 1 tonne par palette.

Fiche descriptive

Regardez comment fonctionne SmartBin