Passungsrechner & Toleranzrechner (ISO 286)

Mit diesem online Rechner können Sie schnell und einfach Passungen und Toleranzen für Wellen und Bohrungen berechnen. Sie müssen nur den Nenndurchmesser angeben und die entsprechende Toleranz Bezeichnung für die Welle und/oder der Bohrung auswählen. Die ausgerechneten Ergebnisse basieren auf den Grundtoleranzen und Grenzmassen laut ISO 286-2:2010.  

Diameter
  • mm
Tolerance Shaft

  • µm
  • µm
  • mm
  • mm
Tolerance hole
  • µm
  • µm
  • mm
  • mm