Chemische Zusammensetzung von Muttern

nach ISO 898, Teil 2

Chemische Zusammensetzung von Muttern

1) Muttern dieser Festigkeitsklassen dürfen aus Automatenstahl hergestellt werden, wenn nicht zwischen Besteller und Lieferer andere Vereinbarungen getroffen sind. Beim Verwenden von Automatenstahl sind folgende maximale Schwefel-, Phosphor- und Bleianteile zulässig:
Schwefel 0,34 %
Phosphor 0,11 %
Blei 0,35 %

2) Bei diesen Festigkeitsklassen müssen gegebenenfalls Legierungselemente hinzugefügt werden, um die mechanischen Eigenschaften der Muttern zu erreichen.
Hinweis

Muttern der Festigkeitsklassen 05, 8 (Typ 1 über M16 oder Typ1 Feingewinde), 10 und 12 müssen vergütet sein.